Dati tecnici secondo ETIM 7.0
quadri per contatori (EG000022) / quadro contatore completo (EC000262)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Piccolo Distributore D¦Installazione / Meter cabinet equipped (ecl@ss10.0.1-27-14-24-18 [ACN405011])
esecuzione
a 1 piano
numero di spazi per contatori
2
numero di spazi TSG
0
spazio di collegamento inferiore
con sbarra collettrice a 5 poli
tipo di montaggio
apparente
materiale
lamiera d’acciaio
numero di file distributori
2
numero di campi
2
con piastra di montaggio
no
grado di protezione (IP)
IP31
larghezza
500 mm
altezza
900 mm
profondità
180 mm
larghezza di montaggio
mm
altezza totale
mm
profondità di incasso
mm
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center