230117 DILM150-XSP(RDC130)

Delivery program

Assortiment
Toebehoren
Toebehoren
Losse spoelen
Bedieningsspanning
RDC 130: 110 - 130 V DC
Stroomtype AC/DC
Gelijkspanning
Toepasbaar voor
DILM170
DILM150
DILM115
Toepasbaar voor
DILM115 – DILM170 (incl. elektronicamodule)

Design verification as per IEC/EN 61439

Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+60 °C

Technical data ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Spoel voor hulpschakelaar (EC001043)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Laagspanningsschakeltechniek / Beveiliging (laagspanning) / Spoel voor schakelaar (ecl@ss13-27-37-10-12 [AKF021018])
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
0 - 0 V
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
0 - 0 V
Nom. stuurspanning bij DC
110 - 130 V
Type stuurspanning
DC

Approvals

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No