230062 DILM95-XSP(230V50HZ,240V60HZ)

Gamme de livraison

Gamme
Equipements complémentaires
Equipements complémentaires
Bobines individuelles
Tension de commande
230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
Type de courant AC/DC
Tension alternative
Utilisation avec
DILM95
DILM80
Utilisation pour
DILM80 – DILM170

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+60 °C

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Bobine de contacteur (EC001043)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Contacteur (BT) / Bobine pour contacteur (ecl@ss13-27-37-10-12 [AKF021018])
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
230 - 230 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
240 - 240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC
0 - 0 V
type de tension d'actionnement
AC

Homologations

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No