230062 DILM95-XSP(230V50HZ,240V60HZ)

Lieferprogramm

Sortiment
Zusatzausrüstung
Zubehör
Einzelspulen
Betätigungsspannung
230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
Stromart AC/DC
Wechselspannung
verwendbar für
DILM95
DILM80
verwendbar für
DILM80 - DILM170

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+60 °C

Technische Daten nach ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Spule für Schütz (EC001043)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Schütz (NS) / Spule für Schütz (ecl@ss13-27-37-10-12 [AKF021018])
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
240 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC
0 - 0 V
Spannungsart zur Betätigung
AC

Approbationen

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No