Dodavatelský program

Tuto položku lze objednat pouze do 31. prosince 2023 s nejzazším datem dodání 31. května 2024.
Náhradní položka: PKZM0-16-SPI16 (objednací číslo: 199188)
Sortiment
Spouštěč motorů PKZM0 až 32 A
Základní funkce
Ochrana motoru
poznámka
Vhodné také pro motory třídy účinnosti IE3.
Typy svorek
Na straně napájení šroubové svorky/Na straně výstupu pružinové svorky
Max. výkon motoru
AC-3220 V 230 V 240 V [P]
4 kW
AC-3380 V 400 V 415 V [P]
7.5 kW
AC-3440 V [P]
9 kW
AC-3500 V [P]
9 kW
AC-3660 V 690 V [P]
12.5 kW
Jmenovitý trvalý proud [Iu]
16 A
Rozsah nastavení
Nadproudové spouště [Ir ]
10 - 16 A
zkratová spoušť [Irm ]max. [Irm]
248 A
Citlivost na výpadek fáze
ČSN/EN 60947-4-1, VDE 0660 Část 102
Ochrana proti explozi (podle ATEX 94/9/ES)
 PTB 10, ATEX 3013, Ex II(2) GD
Dodržujte příručku MN03402003Z-DE/EN.
Poznámky
Přetěžovací aktivační prvek: aktivační třída 10 A
Lze připevnit do lišty s horní ochranou IEC/EN 60715 výšky 7,5 nebo 15 mm.

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 60947, VDE 0660,UL, CSA
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Okolní teplotaSkladování
- 40 - 80 °C
Okolní teplotaOtevřený
-25 - +55 °C
Okolní teplotav krytu
- 25 - 40 °C
Směr přívodů napájení
libovolná
Stupeň krytíPřístroj
stupeň krytí IP20
Stupeň krytíPřipojovací svorky
stupeň krytí IP00
Krycí lišta při svislém ovládání zepředu (EN 50274)
bezpečné proti dotyku prstem nebo dlaní
Odolnost proti nárazu náraz poloviční sinus 10 ms podle ČSN EN 60068-2-27
25 g
Výška místa montáže
max. 2000 M
Průřez vodiče hlavní kabelŠroubové svorkyJednožilový
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
Průřez vodiče hlavní kabelŠroubové svorkyjemné dráty s koncovou objímkou dle normy DIN 46228
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
Průřez vodiče hlavní kabelŠroubové svorkyPlný nebo slaněný vodič
18 - 10 AWG
Průřez vodiče hlavní kabelŠroubové svorkyDélka odizolování
10 mm
Průřez vodiče hlavní kabelPružinové svorkyJednožilový
1 x (0,75…2,5)
2 x (0,75…2,5) mm2
Průřez vodiče hlavní kabelPružinové svorkyjemné dráty s koncovou objímkou dle normy DIN 46228
1 x (0,75…2,5)
2 x (0,75…2,5) mm2
Průřez vodiče hlavní kabelPružinové svorkyJedno- nebo vícežilové
18…14 AWG
Průřez vodiče hlavní kabelPružinové svorkyDélka odizolování
10 mm
Stanovený utahovací moment pro svorkové šroubyHlavní vodič
1.7 Nm
Stanovený utahovací moment pro svorkové šroubyPomocný vodič
1 Nm
Hlavní dráhy vodičů
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
6000 V AC
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Jmenovité provozní napětí [Ue]
690 V AC
Trvalý jmenovitý proud = jmenovitý provozní proud [Iu = Ie]
16 a
Jmenovitá frekvence [f]
50/60 Hz
Tepelné proudová ztráty (3 póly při provozní teplotě)
6,43 W
Impedance jednoho pólu
8 mΩ
Životnost, mechanická [Spínací cykly]
0.1 x 106
Životnost, elektrická (AC-3 při 400 V)Životnost, elektrická [Spínací cykly]
> 0.1 x 106
Max. četnost spínání
40 Počet operací/hod
Jmenovitý zkratový výkonDCZkratová odolnost
60 kA
Jmenovitý zkratový výkonDCpoznámka
až 250 V
Spínací výkon motoruAC-3 (do 690V)
16 a
Spínací výkon motoruDC-5 (do 250V)
16 (3 kontakty v sérii) A
Přerušovací bloky
Kompenzace teplotypodle ČSN EN 60947, VDE 0660
- 5…40 °C
Kompenzace teplotyPracovní rozsah
- 25…55 °C
Zbytková chyba kompenzace teploty pro T > 40 °C
≦ 0.25 %/K
Nastavený rozsah nadproudových spouští
0.6 - 1 x Iu
zkratová spoušť
Základní přístroj, pevně nastavený: 15,5 x Iu
Tolerance zkratové spouště
± 20%
Citlivost na výpadek fáze
ČSN/EN 60947-4-1, VDE 0660 Část 102
Výkonové parametry schválených typů
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový200 V
208 V
3 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový230 V
240 V
5 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový460 V
480 V
10 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový575 V
600 V
10 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruJednofázový115 V
120 V
1 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruJednofázový230 V
240 V
2 HP
Jmenovitý zkratový proud, type EPotřebné příslušenství
BK25/3-PKZ0-E
Jmenovitý zkratový proud, Skupinová ochrana600 V nedokonalý zkratSCCR (Pojistka)
10 kA
Jmenovitý zkratový proud, Skupinová ochrana600 V nedokonalý zkratmax. pojistka
150 a
Jmenovitý zkratový proud, Skupinová ochrana600 V nedokonalý zkratSCCR (CB)
10 kA
Jmenovitý zkratový proud, Skupinová ochrana600 V nedokonalý zkratmax. CB
125 a
Jmenovitý zkratový proud, Skupinová ochrana600 V nedokonalý zkratSCCR s CL (pojistka)
50 a
Jmenovitý zkratový proud, Skupinová ochrana600 V nedokonalý zkratmax. pojistka (s CL)
600 a
Jmenovitý zkratový proud, Skupinová ochrana600 V nedokonalý zkratSCCR s CL (CB)
50 kA
Jmenovitý zkratový proud, Skupinová ochrana600 V nedokonalý zkratmax. CB (s CL)
600 a

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
16 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
2.14 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
6.43 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+55 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Motor protection circuit-breaker (EC000074)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Motor protection circuit-breaker (ecl@ss13-27-37-04-01 [AGZ529021])
Overload release current setting
10 - 16 A
Adjustment range undelayed short-circuit release
248 - 248 A
With thermal overload protection
No
Phase failure sensitive
Yes
Switch off technique
Thermomagnetic
Rated operating voltage
690 - 690 V
Rated permanent current Iu
16 A
Rated operation power at AC-3, 230 V
4 kW
Rated operation power at AC-3, 400 V
7.5 kW
Power loss
6.43 W
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Type of control element
Turn button
Device construction
Built-in device fixed built-in technique
With integrated auxiliary switch
No
With integrated under voltage release
No
Number of poles
3
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, AC
50 kA
Degree of protection (IP)
IP20
Height
93 mm
Width
45 mm
Depth
76 mm

aprobace,

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuit: Manual type E if used with terminal, or suitable for group installations