Leveringsprogramma

Assortiment
Motorbeveiligingsschakelaars PKZM0 tot 32 A
Basisfunctie
Motorbeveiliging
0000SPC-571
Aanwijzingen
Geschikt ook voor motoren uit de efficiencyklasse IE3.
Aansluittechniek
Voedingszijde schroefklemmen/Afgaande zijde veerklemmen
Schakelsymbool
121S003
Max. nom. vermogen
AC-3220 V230 V240 V [P]
0.37 kW
AC-3380 V 400 V 415 V [P]
0.75 kW
AC-3440 V [P]
1.1 kW
AC-3500 V [P]
1.1 kW
AC-3660 V690 V [P]
1.5 kW
nominale continu stroom [Iu ]
2.5 A
Instelbereik
therm. beveiliging [Ir]
1.6 - 2.5 A
Maximaal beveiliging [Irm]max. [Irm ]
38.8 A
fase-uitvalgevoeligheid
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 deel 102
Explosieveiligheid (conform ATEX 94/9/EG)
 PTB 10, ATEX 3013, Ex II(2) GD
Zie handleiding MN03402003Z-DE/EN.
aanwijzingen
Activering overbelasting: uitschakelklasse 10 A
Kan worden vastgeklikt op IEC/EN 60715 DIN-rail met een hoogte van 7,5 of 15 mm.

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuurOpslag
- 40 - 80 °C
omgevingstemperatuuropen
-25 - +55 °C
omgevingstemperatuurin kast
- 25 - 40 °C
inbouwpositie
1210DRW-68
voedingsrichting
Willekeurig
Beschermingsgraadapparaat
IP20
BeschermingsgraadAansluitklemmen
IP00
Aanrakingsveiligheid bij loodrechte bediening van voren (EN 50274)
Vinger- en handaanrakingsveilig
Schokbestendigheid halfsinusstoot 10 ms conform IEC 60068-2-27
25 g
opstellingshoogte
max. 2000 m
Aansluitdiameters hoofdcontactenSchroefklemmenEenaderig
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
Aansluitdiameters hoofdcontactenSchroefklemmenSoepel met adereindhuls conform DIN 46228
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
Aansluitdiameters hoofdcontactenSchroefklemmenMassief of meeraderig
18 - 10 AWG
Aansluitdiameters hoofdcontactenSchroefklemmenIsolatielengte
10 mm
Aansluitdiameters hoofdcontactenSpring loaded terminalsEenaderig
1 x (0,75…2,5)
2 x (0,75…2,5) mm2
Aansluitdiameters hoofdcontactenSpring loaded terminalsSoepel met adereindhuls conform DIN 46228
1 x (0,75…2,5)
2 x (0,75…2,5) mm2
Aansluitdiameters hoofdcontactenSpring loaded terminalsEnkel- of meeraderig
18…14 AWG
Aansluitdiameters hoofdcontactenSpring loaded terminalsIsolatielengte
10 mm
Aanhaalkoppel aansluitschroevenhoofdcontact
1.7 Nm
Aanhaalkoppel aansluitschroevenhulpcontact
1 Nm
Hoofdstroombanen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
6000 V AC
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
690 V AC
nominale continu stroom = nominale bedrijfsstroom [Iu = Ie ]
2.5 A
Nom. frequentie [f]
40 - 60 Hz
stroomwarmteverlies (3-polig bedrijfswarm)
5,16 W
Impedantie per pool
270 mΩ
levensduur, mechanisch [schakelingen]
0.1 x 106
Levensduur, elektrisch (AC-3 bij 400 V)levensduur, elektrisch [schakelingen]
> 0.1 x 106
Max. schakelfrequentie [schakelingen/h]
40 S/h
kortsluitvastheidDCkortsluitvastheid
60 kA
kortsluitvastheidDCAanwijzingen
Tot 250 V
MotorschakelvermogenAC-3 (tot maximaal 690 V)
max. 2.5 A
MotorschakelvermogenDC-5 (tot maximaal 250 V)
2,5 (3 contacten in serie) A
Beveiliging
temperatuurcompensatieconform IEC/EN 60947, VDE 0660
- 5…40 °C
temperatuurcompensatiearbeidsbereik
- 25…55 °C
Temperatuurcompensatie-restfout voor T > 40 °C
≦ 0.25 %/K
instelbereik thermische beveiliging
0.6 - 1 x Iu
Maximaal beveiliging
Basismodule, vast ingesteld: 15,5 x Iu
tolerantie magn. max. beveiliging
± 20%
fase-uitvalgevoeligheid
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 deel 102
Goedgekeurde vermogensspecificaties
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase200 V
208 V
0.5 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase230 V
240 V
0.5 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase460 V
480 V
1 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase575 V
600 V
1.5 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase230 V
240 V
0.17 HP
Short Circuit Current Rating, type E240V
65 kA
Short Circuit Current Rating, type E480 Y / 277 V
65 kA
Short Circuit Current Rating, type E600 Y / 347 V
50 kA
Short Circuit Current Rating, type EBenodigd toebehoren
BK25/3-PKZ0-E
Short Circuit Current Rating, groepsbeveiliging600 V High FaultSCCR (zekering)
50 kA
Short Circuit Current Rating, groepsbeveiliging600 V High Faultmax. Fuse
600 A
Short Circuit Current Rating, groepsbeveiliging600 V High FaultSCCR (CB)
50 kA
Short Circuit Current Rating, groepsbeveiliging600 V High Faultmax. CB
600 A

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
2.5 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
1.72 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
5.16 W
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
+55 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Motorbeveiligingsschakelaar (EC000074)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Vermogensschakelaar, vermogensscheidingsschakelaar (LS) / Vermogensschakelaar voor motorbeveiliging (ecl@ss10.0.1-27-37-04-01 [AGZ529016])
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
2.5 - 2.5 Amp
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
39 - 39 Amp
Met thermische beveiliging
Ja
Faseuitvalgevoelig
Ja
Uitschakeltechniek
Thermomagnetisch
Bedrijfsspanning (meetspanning)
690 - 690 Volt
Nom. continustroom Iu
2.5 Amp
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
0.37 Kilowatt
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
0.75 Kilowatt
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Uitvoering van het bedieningselement
Draaiknop
Apparaatbouwvorm
Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerd hulpcontact
Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel
Nee
Aantal polen
3
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC
150 Kiloamp
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Hoogte
93 Millimeter
Breedte
45 Millimeter
Diepte
76 Millimeter

Goedkeuringen

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuit: Manual type E if used with terminal, or suitable for group installations

Karakteristieken

1210CON-20
Toebehoren
1: Normaal hulpcontact
2: Onderbreking aangevend hulpcontact
3: Arbeidsstroomafschakelspoelen, onderspanningsafschakelspoelen
Karakteristiek
121U058
Uitschakelkarakteristieken motorstroomonderbreker PKZM0-..., PKZM01
1: Minimumniveau, 3-fase
2: Maximumniveau, 3-fase
3: Minimale marker, 2-fase
4: Hoogste marker, 2-fase
Karakteristiek
121U017
Doorlaatstroom
Karakteristiek
121U016
① 1. Sinushelft
Doorlaatenergie

Afmetingen

121X001
Motorbeveiligingsschakelaar met normaal hulpcontact
PKZM0-…(+NHI-E-…-PKZ0)
PKZM0-…-T(+NHI-E-…-PKZ0)
PKM0-…(+NHI-E-…-PKZ0)
121X002
Motorbeveiligingsschakelaar met afsluitbare draaigreep
PKZM0-… +AK-PKZ0
121X042
Motorbeveiligingsschakelaar me voorijlend hulpcontact
PKZM0-…+VHI-…-PKZ0