Программа поставок
Ассортимент
Дополнительное оснащение
Описание
для максимум 3 контактных элементов
Цвет
Нижняя часть корпуса
черный
Подключение к SmartWire-DT
нет
Технические характеристики
Общая информация
Класс защиты IEC/EN 60529
без
Температура окружающей средыразомкнут
-25 - +55 °C
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
0 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+55 °C
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
По запросу
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
Неприемлемо.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Foot and palm switch enclosure base (EC002031)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Foot and palm switch enclosure base (ecl@ss10.0.1-27-37-12-41 [ACN980011])
Colour
Black
Degree of protection (IP)
Other
Degree of protection (NEMA)
Other
Апробации
Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13
-
Вкладыш с инструкциямиСопроводительные документыformer AWA1160-1696(PDF, 06/2018, Language independentdeenesfritruzh)
-
Вкладыш с инструкциямиСопроводительные документы(PDF, bgcsdadeelenesetfifrhrhuitltlvnlplptroruskslsvzh)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center