Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
Beskrivelse
for maks. 3 kontaktelementer
Farge
Kapslingsokkel
svart
Tilkobling til SmartWire-DT
nei

Tekniske data

Generelt
Kapslingsgrad IEC/EN 60529
uten
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +55 °C

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C
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
På forespørsel
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
Ikke relevant.
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
Startapparater (EG000017) / Kapsling for fot-/håndbryter (EC002031)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Foot and palm switch enclosure base (ecl@ss10.0.1-27-37-12-41 [ACN980011])
Farge
Svart
Beskyttelsesklasse IP
Andre
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Dimensjoner

116X025
① 3 x M20 (PG 13.5) sideretning
1 x M16 i sokkel