Dodavatelský program

Sortiment
Nožní a ruční spínače
Základní funkce
Kompletní přístroje
Samostatný přístroj/kompletní přístroj
Kompletní přístroj
funkce
bez aretace
Kontakty
S = spínací kontakt
1 spínací kontakt
Ö = rozpínací kontakt
1 rozpínací kontakt
Upozornění
= bezpečnostní funkce pomocí nuceného rozpojení podle normy IEC/EN 60947-5-1
Barva
Hřibová hlavice nožního spínače
černá
Vrchní kryt
šedá
Spodní kryt
černá
Připojení na SmartWire-DT
ne

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660
Životnost, mechanická [Spínací cykly]
> 1 x 106
Frekvence používání [Spínací cykly/h]
≦ 3600
Ovládací síla
20 - 40 n
Stupeň krytí, ČSN EN 60529
IP66, IP67, IP69
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Okolní teplotaOtevřený
-25 - +55 °C
Poloha při montáži
libovolná
Odolnost proti nárazu
> 15
Doba otřesu 11 ms
Sinusová půlvlna
podle ČSN EN 60068-2-27 g

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
6 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0.11 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+55 °C
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
na vyžádání
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Foot-/palm switch complete (EC000231)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Foot, palm switch (ecl@ss13-27-37-12-17 [AKF035019])
Unlocking method
None
Colour cap
Black
Number of contacts as normally open contact
1
Number of contacts as normally closed contact
1
Switching function latching
No
Spring-return
Yes
Hole diameter
0 mm
Degree of protection (IP)
IP67/IP69K
Degree of protection (NEMA)
4X

aprobace,

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13