Программа поставок

Ассортимент
Выключатели, управляемые ногой и ладонью
Основная функция
Комплектные устройства
Отдельное устройство/законченное устройство
законченное устройство
Функция
с фиксацией
Описание
Разблокирование путем вытягивания
Выключатель аварийного остановка, с защитой от перегрузки согласно ISO 13850/EN 418
Назначение контактов
Замык. = замыкающий контакт
1 замык
Разм. = размыкающий контакт
1 разм.
Указание
= защитная функция посредством принудительного размыкания согласно IEC/EN 60947-5-1.
графические условные обозначения
116S035
Цвет
Кнопка
красный
116C061
Верхняя крышка корпуса
желтый
116C064
Нижняя часть корпуса
черный
116C060
Контрольные знаки
000Z038116Z028000Z083
Подключение к SmartWire-DT
нет

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и предписания
IEC/EN 60947-5-5, VDE 0660
Механический срок службы [Переключения]
> 0.1 x 106
частота приведения в действие [Переключения/ч]
≦ 600
Сила нажатия
40 - 60 N
Класс защиты IEC/EN 60529
IP66, IP67, IP69
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей средыразомкнут
-25 - +55 °C
установочное положение
любая
Удароустойчивость
> 15
Длительность ударного воздействия 11 мс
Полусинус
согл. IEC 60068-2-27 g

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
6 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0.11 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+55 °C
Проверка конструкции IEC/EN 61439
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.2 Коррозионная стойкость
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
По запросу
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Foot-/palm switch complete (EC000231)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Foot, palm switch (ecl@ss10.0.1-27-37-12-17 [AKF035014])
Unlocking method
Pull-release
Colour cap
Red
Number of contacts as normally open contact
1
Number of contacts as normally closed contact
1
Switching function latching
Yes
Spring-return
No
Hole diameter
0 mm
Degree of protection (IP)
IP67/IP69K
Degree of protection (NEMA)
4X

Апробации

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Размеры

116X025
3 x M20 (PG 13.5) сбоку
1 x M16 в цоколе