229747 FAK-R/V/KC01/IY
Nožní-/ruční spínač, 1R, nouzové vypnutí, struktura
Nožní a ruční spínač, Kompletní přístroj, funkce: s aretací, Popis: Odblokování tažením, Tlačítko NOUZE VYPNOUT zabezpečené proti obcházení podle normy ISO 13850/EN 418, Kontakty Ö = rozpínací kontakt: 1 rozpínací kontakt, Kontakty Upozornění = bezpečnostní funkce pomocí nuceného rozpojení podle normy IEC/EN 60947-5-1, Barva Hřibová hlavice nožního spínače: červený, Barva Vrchní kryt: žlutý, Barva Spodní kryt: černá, Připojení na SmartWire-DT: ne, Normy a ustanovení: ČSN EN 60947-5-5, VDE 0660, Stupeň krytí, ČSN EN 60529: IP66, IP67, IP69K, Poloha při montáži: libovolná
Dodavatelský program
Sortiment
Nožní a ruční spínače
Základní funkce
Kompletní přístroje
Samostatný přístroj/kompletní přístroj
Kompletní přístroj
funkce
s aretací
Popis
Odblokování tažením
Tlačítko NOUZE VYPNOUT zabezpečené proti obcházení podle normy ISO 13850/EN 418
Tlačítko NOUZE VYPNOUT zabezpečené proti obcházení podle normy ISO 13850/EN 418
Kontakty
Ö = rozpínací kontakt
1 rozpínací kontakt
Upozornění

Barva
Hřibová hlavice nožního spínače
červený
Vrchní kryt
žlutý
Spodní kryt
černá
Připojení na SmartWire-DT
ne
Technická data
Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 60947-5-5, VDE 0660
Životnost, mechanická [Spínací cykly]
> 0.1 x 106
Frekvence používání [Spínací cykly/h]
≦ 600
Ovládací síla
40 - 60 n
Stupeň krytí, ČSN EN 60529
IP66, IP67, IP69
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Okolní teplotaOtevřený
-25 - +55 °C
Poloha při montáži
libovolná
Odolnost proti nárazu
> 15
Doba otřesu 11 ms
Sinusová půlvlna
podle ČSN EN 60068-2-27 g
Doba otřesu 11 ms
Sinusová půlvlna
podle ČSN EN 60068-2-27 g
Ověření návrhu podle ČSN EN 61439
Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
6 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0.11 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+55 °C
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
na vyžádání
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
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Foot-/palm switch complete (EC000231)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Ovládací a návestní zarízení / Nožní tlacítko, hrubé rucní tlacítko (ecl@ss10.0.1-27-37-12-17 [AKF035014])
Unlocking method
Pull-release
Colour cap
Red
Number of contacts as normally open contact
0
Number of contacts as normally closed contact
1
Switching function latching
Yes
Spring-return
No
Hole diameter
0 mm
Degree of protection (IP)
IP67/IP69K
Degree of protection (NEMA)
12
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
UK
EU
-
(Web)
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center