229746 FAK-R/KC11/I
Выключатель, управлямый ногой или ладонью с фиксацией, отмена фиксации вытягиванием,1Р, цвет колпачка черный
Alternate Catalog No.
FAK-R-KC11-I
Выключатели, управляемые ногой и ладонью, законченное устройство, Функция: без фиксации, Назначение контактов Замык. = замыкающий контакт: 1 замык, Назначение контактов Разм. = размыкающий контакт: 1 разм., Назначение контактов Указание = защитная функция посредством принудительного размыкания согласно IEC/EN 60947-5-1., Цвет Кнопка: красный, Цвет Верхняя крышка корпуса: серый, Цвет Нижняя часть корпуса: черный, Подключение к SmartWire-DT: нет, Стандарты и предписания: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660, Класс защиты IEC/EN 60529: IP66, IP67, IP69K, установочное положение: любая
Программа поставок
Ассортимент
Выключатели, управляемые ногой и ладонью
Основная функция
Комплектные устройства
Отдельное устройство/законченное устройство
законченное устройство
Функция
без фиксации
Назначение контактов
Замык. = замыкающий контакт
1 замык
Разм. = размыкающий контакт
1 разм.
Указание

Цвет
Кнопка
красный
Верхняя крышка корпуса
серый
Нижняя часть корпуса
черный
Подключение к SmartWire-DT
нет
Технические характеристики
Общая информация
Стандарты и предписания
IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660
Механический срок службы [Переключения]
> 1 x 106
частота приведения в действие [Переключения/ч]
≦ 3600
Сила нажатия
20 - 40 N
Класс защиты IEC/EN 60529
IP66, IP67, IP69
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей средыразомкнут
-25 - +55 °C
установочное положение
любая
Удароустойчивость
> 15
Длительность ударного воздействия 11 мс
Полусинус
согл. IEC 60068-2-27 g
Длительность ударного воздействия 11 мс
Полусинус
согл. IEC 60068-2-27 g
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
6 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0.11 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+55 °C
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
По запросу
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Foot-/palm switch complete (EC000231)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Foot, palm switch (ecl@ss10.0.1-27-37-12-17 [AKF035014])
Unlocking method
None
Colour cap
Red
Number of contacts as normally open contact
1
Number of contacts as normally closed contact
1
Switching function latching
No
Spring-return
Yes
Hole diameter
0 mm
Degree of protection (IP)
IP67/IP69K
Degree of protection (NEMA)
4X
Апробации
Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13
-
Вкладыш с инструкциямиСопроводительные документыformer AWA1160-1696(PDF, 06/2018, Language independentdeenesfritruzh)
-
Вкладыш с инструкциямиСопроводительные документы(PDF, bgcsdadeelenesetfifrhrhuitltlvnlplptroruskslsvzh)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center