229746 FAK-R/KC11/I
Nožní-/ruční spínač, 1S+1R, hřib červený, struktura
Alternate Catalog No.
FAK-R-KC11-I
Nožní a ruční spínač, Kompletní přístroj, funkce: bez aretace, Kontakty S = spínací kontakt: 1 spínací kontakt, Kontakty Ö = rozpínací kontakt: 1 rozpínací kontakt, Kontakty Upozornění = bezpečnostní funkce pomocí nuceného rozpojení podle normy IEC/EN 60947-5-1, Barva Hřibová hlavice nožního spínače: červený, Barva Vrchní kryt: šedá, Barva Spodní kryt: černá, Připojení na SmartWire-DT: ne, Normy a ustanovení: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660, Stupeň krytí, ČSN EN 60529: IP66, IP67, IP69K, Poloha při montáži: libovolná
Dodavatelský program
Sortiment
Nožní a ruční spínače
Základní funkce
Kompletní přístroje
Samostatný přístroj/kompletní přístroj
Kompletní přístroj
funkce
bez aretace
Kontakty
S = spínací kontakt
1 spínací kontakt
Ö = rozpínací kontakt
1 rozpínací kontakt
Upozornění

Barva
Hřibová hlavice nožního spínače
červený
Vrchní kryt
šedá
Spodní kryt
černá
Připojení na SmartWire-DT
ne
Technická data
Všeobecně
Normy a ustanovení
IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660
Životnost, mechanická [Spínací cykly]
> 1 x 106
Frekvence používání [Spínací cykly/h]
≦ 3600
Ovládací síla
20 - 40 n
Stupeň krytí, ČSN EN 60529
IP66, IP67, IP69
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Okolní teplotaOtevřený
-25 - +55 °C
Poloha při montáži
libovolná
Odolnost proti nárazu
> 15
Doba otřesu 11 ms
Sinusová půlvlna
podle ČSN EN 60068-2-27 g
Doba otřesu 11 ms
Sinusová půlvlna
podle ČSN EN 60068-2-27 g
Ověření návrhu podle ČSN EN 61439
Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
6 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0.11 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+55 °C
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
na vyžádání
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
Technická data podle ETIM 8.0
Low-voltage industrial components (EG000017) / Foot-/palm switch complete (EC000231)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Ovládací a návestní zarízení / Nožní tlacítko, hrubé rucní tlacítko (ecl@ss10.0.1-27-37-12-17 [AKF035014])
Unlocking method
None
Colour cap
Red
Number of contacts as normally open contact
1
Number of contacts as normally closed contact
1
Switching function latching
No
Spring-return
Yes
Hole diameter
0 mm
Degree of protection (IP)
IP67/IP69K
Degree of protection (NEMA)
4X
aprobace,
Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13
-
(Web)
Soubory DWG
Soubory edz
Soubory Step
EU
UK
-
(PDF, 05/2021, multilingual)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center