Leveringsprogram

This item can only be ordered until December 31, 2023 with a maximum delivery date of May 31, 2024.
Replacement item: PKZM0-6,3-PI (article number: 199156)
Sortiment
Motorvernbryter PKZM0 til 32 A
Grunnfunksjon
Motorvern
0000SPC-571
Merknader
Passer også til motorer med virkningsgradsklasse IE3.
Tilkoblingsteknikk
Fjærtrekklemmer
Koblingssymboler
121S003
maks. nominell driftseffekt
AC-3220 V 230 V 240 V [P]
1.1 kW
AC-3380 V 400 V 415 V [P]
2.2 kW
AC-3440 V [P]
3 kW
AC-3500 V [P]
3 kW
AC-3660 V 690 V [P]
4 kW
Kontinuerlig målestrøm [Iu]
6.3 A
Innstillingsområde
Overlast-utløser [Ir]
4 - 6.3 A
Kortslutnings-utløser [Irm]maks. [Irm]
97.7 A
Faseutfallsømfintlighet
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 del 102
Eksplosjonsvern (i samsvar med ATEX 94/9/EF)
 PTB 10, ATEX 3013, Ex II(2) GD
Følg håndbok MN03402003Z-DE/EN.
Merknader
Overlastutløser: utløserklasse 10 A
Kan sneppes på IEC/EN 60715-hatteskinne med 7,5 eller 15 mm høyde.

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660,UL, CSA
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
OmgivelsestemperaturLagring
- 40 - 80 °C
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +55 °C
Omgivelsestemperaturinnkapslet
- 25 - 40 °C
Monteringsposisjon
1210DRW-68
Energi-innmatingsretning
etter ønske
KapslingsklasseEnhet
IP20
Kapslingsklassekoblingsklemmer
IP00
Berøringsvern ved loddrett aktivering forfra (EN 50274)
finger- og håndtrykksikker
Motstand mot mekanisk støt, halvsinusformet støt 10 ms etter IEC 60068-2-27
25 g
Monteringshøyde
maks. 2000 m
Klemmekapasitet nettkabelFjærtrekklemmerentrådet
1 x (0.75…2.5)
2 x (0.75…2.5) mm2
Klemmekapasitet nettkabelFjærtrekklemmerFleksibel med klemring til DIN 46228
1 x (0.75…2.5)
2 x (0.75…2.5) mm2
Klemmekapasitet nettkabelFjærtrekklemmerén- eller flertrådet
18…14 AWG
Klemmekapasitet nettkabelFjærtrekklemmerAvisoleringslengde
10 mm
Tiltrekkingsmoment for klemmeskruerHjelpeleder
1 Nm
Hoverstrømbaner
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
6000 V AC
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Måledriftsspenning [Ue]
690 V AC
Nominell konstantstrøm = nominell strøm [Iu = Ie]
6.3 A
Nominell frekvens [f]
50/60 Hz
Strømvarmetap (3-polet ved driftstemperatur)
5,68 W
Impedans per pol
46 mΩ
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
0.1 x 106
Levetid, elektrisk ved (AC-3 ved 400 V)Levetid, elektrisk [Bryteroperasjoner]
> 0.1 x 106
maks. bryterhyppighet
40 S/h
KortslutningsstyrkeDCKortslutningsstyrke
60 kA
KortslutningsstyrkeDCMerknader
opptil 250 V
Motorens koblingsevneAC-3 (opptil 690V)
6.3 A
Motorens koblingsevneDC-5 (opptil 250V)
6.3 (3 contacts in series) A
Utløserenhet
temperaturkompensasjonetter IEC/EN 60947, VDE 0660
- 5…40 °C
temperaturkompensasjonDriftsområde
- 25…55 °C
Temperaturkompensasjon, restfeil for T >40 ºC
≦ 0.25 %/K
Innstillingsområde overlastutløser
0.6 - 1 x Iu
kortslutningsfraslag
Basisenhet, fast: 15,5 x Iu
Kortslutningsutløsertoleranse
± 20%
Faseutfallsømfintlighet
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 del 102
Godkjente ytelsesdata
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase200 V
208 V
1 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase230 V
240 V
1.5 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase460 V
480 V
3 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase575 V
600 V
5 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-fase115 V
120 V
0.25 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-fase230 V
240 V
0.5 Hk
Kortslutnings-merkestrøm, type E240 V
65 kA
Kortslutnings-merkestrøm, type E480 Y / 277 V
65 kA
Kortslutnings-merkestrøm, type E600 Y / 347 V
50 kA
Kortslutnings-merkestrøm, type ETilbehør påkrevet
BK25/3-PKZ0-E
Kortslutnings-merkestrøm, Gruppevern600 V High FaultSCCR (sikring)
50 kA
Kortslutnings-merkestrøm, Gruppevern600 V High FaultMaks. sikring
600 A
Kortslutnings-merkestrøm, Gruppevern600 V High FaultSCCR (CB)
50 kA
Kortslutnings-merkestrøm, Gruppevern600 V High Faultmaks. CB
600 A

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
6.3 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
1.89 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
5.68 W
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
+55 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Motorvernbryter (EC000074)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Motor protection circuit-breaker (ecl@ss10.0.1-27-37-04-01 [AGZ529016])
Innstillingsområde for overlastutløser
4 - 6.3
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser
98 - 98
Med termisk vern
Nei
Fasebruddsensitiv
Ja
Utløserteknikk
Termomagnetisk
Nominell driftsspenning
690 - 690
Nominell kontinuerlig strøm Iu
6.3
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V
1.1
Nominell effekt ved AC-3, 400V
2.2
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Tilkobling med fjærklemme
Utførelse av betjeningselement
Dreieknapp
Apparatkonstruksjon
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert hjelpekontakt
Nei
Med integrert underspenningsutløser
Nei
Antall poler
3
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm lcu ved 400 V AC
150
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Høyde
93
Bredde
45
Dybde
76

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuit: Manual type E if used with terminal, or suitable for group installations

Karakteristikker

1210CON-20
Tilleggsutstyr
1: Standard hjelpekontakt
2 Hjelpekontakt med utløserindikasjon
3 Arbeidsstrømutløsere, underspenningsutløsinger
Karakteristikk
121U060
Tripping characteristics motor circuit breaker PKZM0-..., PKZM01
1: Minimum level, 3-phase
2: Maximum level, 3-phase
3: Minimum marker, 2-phase
4: Highest marker, 2-phase
Karakteristikk
121U017
Let-through current
Karakteristikk
121U016
① 1 half-cycle
Let-through energy

Dimensjoner

121X001
Motorvern-effektbrytere med standard hjelpekontakt
PKZM0-…(+NHI-E-…-PKZ0)
PKZM0-…-T(+NHI-E-…-PKZ0)
PKM0-…(+NHI-E-…-PKZ0)
121X002
Motorvern-effektbrytere med låsbare dreiehåndtak
PKZM0-…+AK-PKZ0
121X042
Motorvern-effektbrytere med hjelpekontakter med tidlig kontakt
PKZM0-…+VHI-…-PKZ0