229491 M22-R10K
Потенциометр 10 кОм, IP66
Alternate Catalog No.
M22-R10KQ
Потенциометр, Дизайн RMQ: классически, Идентификатор типа: M22, установочный диаметр: 22.5 мм, Отдельное устройство, Описание: 3 отдельных винтовых соединения, Точность значения сопротивления: ±10 % (линейн.), Сопротивление: R= 10 kΩ, Номинальная мощность: P= 0.5 W, Класс защиты: IP66, Рамка Titan, Подключение к SmartWire-DT: нет, Применяемое для: DILET…, ETR4-70, Стандарты и предписания: IEC/EN 60947, VDE 0660
Программа поставок
Идентификатор типа
M22
установочный диаметр [⌀]
22.5 мм
Основная функция
Потенциометр
Отдельное устройство/законченное устройство
Отдельное устройство
Описание
3 отдельных винтовых соединения
Точность значения сопротивления: ±10 % (линейн.)
Точность значения сопротивления: ±10 % (линейн.)
Сопротивление [R]
10 kΩ
Номинальная мощность [P]
≦ 0.5 W
Класс защиты
IP66
рамка
Рамка Titan
Подключение к SmartWire-DT
нет
Применяемое для
DILET…
ETR4-70
ETR4-70
Технические характеристики
Общая информация
Стандарты и предписания
IEC/EN 60947
VDE 0660
VDE 0660
Механический срок службы [Переключения]
≧ 25000
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Класс защиты
IP66
Температура окружающей средыразомкнут
-25 - +70 °C
установочное положение
любая
Удароустойчивость
30
Длительность ударного воздействия 11 мс
Полусинус
согл. IEC 60068-2-27 g
Длительность ударного воздействия 11 мс
Полусинус
согл. IEC 60068-2-27 g
Поперечные сечения соединенияодножильный
0,5 - 1,5 мм2
Поперечные сечения соединениямногожильный
0,5 - 1,5 мм2
Момент затяжки соединительного винта
0.5 Нм
Классификации перевозки
DNV
GL
LR
GL
LR
Контакты
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
4000 В перем. тока
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции [Ui]
250 В
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
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
0.5 W
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
По запросу
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Potentiometer for control circuit devices (EC001027)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Potentiometer for command devices (ecl@ss10.0.1-27-37-12-27 [AKF045014])
Resistance
10000 Ohm
Power consumption
0.5 W
Hole diameter
22.5 mm
Number of revolutions
1 - 1
Type of electric connection
Screw connection
Degree of protection (IP)
IP66
Degree of protection (NEMA)
4X
Апробации
Product Standards
IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP 66; UL/CSA Type: 3R, 4X, 12, 13
-
Вкладыш с инструкциямиСопроводительные документыformer AWA1160-1745, IL04716001E(PDF, 09/2020, bgcsdadeelenesetfifrhrhuitltlvnlplptroruskslsvzh)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center