Delivery program
Toebehoren
Opbouwkast
Basisfunctie toebehoren
M20 verbindingsbout
Functie
voor verbinden van willekeurige opbouwkasten M22-I(Y)1 t/m M22-I6
Montage via kabeldoorvoer M20 aan zijkant
beschermingsgraad
IP67
Aansluiting op SmartWire-DT
nee
Technical data
Algemeen
beschermingsgraad
IP67
omgevingstemperatuuropen
-25 - +70 °C
Design verification as per IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
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
Op aanvraag
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
Nvt
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Toebehoren/onderdelen voor drukknop/signaallamp (EC002024)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Command and alarm devices (accessories) (ecl@ss10.0.1-27-37-12-92 [ACO037010])
Soort elektrische toebehoren
Overig
Soort mechanische toebehoren
Overig
Approvals
North America Certification
UL/CSA certification not required
-
Activa
-
Activa
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center