Dodavatelský program

Příslušenství
Skříňka pro povrchovou montáž
Základní funkce příslušenství
Spojovací šroub M20
Funkce
Ke spojení skříněk pro povrchovou montáž M22-I(Y)1 do M22-I6
Montáž přes boční přívod vedení M20
Stupeň krytí
IP67
Připojení na SmartWire-DT
ne

Technická data

Všeobecně
Stupeň krytí
IP67
Okolní teplotaOtevřený
-25 - +70 °C

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+70 °C
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
na vyžádání
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
Nevztahuje se.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories/spare parts for command devices (EC002024)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Ovládací a návestní zarízení / Command and alarm devices (accessories) (ecl@ss10.0.1-27-37-12-92 [ACO037010])
Type of electrical accessory/spare part
Other
Type of mechanical accessory/spare part
Other

aprobace,

North America Certification
UL/CSA certification not required

Rozměry

116X137
① Těsnění