Программа поставок
Ассортимент
Дополнительное оснащение
Основная функция дополнительного оснащения
Зуммер для звукового сигнала
Отдельное устройство/законченное устройство
Отдельное устройство
Описание
83 дБ/10 см, 18 - 30 мА, положительный полюс на X1, f = 2300 Гц
Функция
Непрерывный сигнал, 18 - 30 В пост. тока
Вид сигнала
Непрерывный сигнал
Применяемое для
BA 9s цоколь
Подключение к SmartWire-DT
нет
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
0.4 W
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
По запросу
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Acoustic indicator (EC001026)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Acoustic alarm unit (ecl@ss10.0.1-27-37-12-14 [AKF032014])
Type of acoustic signal
Continuous tone
Loudness
83 dB
Operating voltage at AC 50 Hz
0 - 0 V
Operating voltage at AC 60 Hz
0 - 0 V
Operating voltage at DC
18 - 30 V
Voltage type
DC
Апробации
Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
-
Вкладыш с инструкциямиСопроводительные документыformer AWA1160-1745, IL04716001E(PDF, 09/2020, bgcsdadeelenesetfifrhrhuitltlvnlplptroruskslsvzh)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center