Программа поставок

Ассортимент
RMQ-Titan
Основная функция
Звуковой сигнал
Отдельное устройство/законченное устройство
Отдельное устройство
Описание
без зуммера
с гнездом лампы BA 9s
Цвет
черный
Класс защиты
IP40
Подключение к SmartWire-DT
нет

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и предписания
IEC/EN 60947
VDE 0660
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Класс защиты
IP40
Температура окружающей средыразомкнут
-25 - +70 °C
установочное положение
любая
Удароустойчивость
30
Длительность ударного воздействия 11 мс
Полусинус
согл. IEC 60068-2-27 g
Поперечные сечения соединенияодножильный
0,5 - 1,5 мм2
Поперечные сечения соединениямногожильный
0,5 - 1,5 мм2
Классификации перевозки
DNV
GL
LR
0000SPC-1830000SPC-1800000SPC-179
Контакты
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
4000 В перем. тока
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции [Ui]
250 В
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Acoustic indicator (EC001026)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Acoustic alarm unit (ecl@ss10.0.1-27-37-12-14 [AKF032014])
Type of acoustic signal
Other
Loudness
0 dB
Operating voltage at AC 50 Hz
0 - 0 V
Operating voltage at AC 60 Hz
0 - 0 V
Operating voltage at DC
0 - 0 V
Voltage type
AC/DC

Апробации

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Размеры

1160DIM-105