Technische Daten nach ETIM 7.0

Zählerplätze (EG000022) / Zähler-Komplettschrank (EC000262)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Elektroverteiler-System (inkl. Installationsverteiler) / Zähler-Komplettschrank (ecl@ss10.0.1-27-14-24-18 [ACN405011])
Ausführung
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze
0
Anzahl der TSG-Plätze
0
Unterer Anschlussraum
mit Sammelschiene 4-polig
Montageart
Aufputz
Werkstoff
Stahlblech
Anzahl der Verteilerreihen
7
Anzahl der Felder
1
Mit Montageplatte
nein
Schutzart (IP)
IP31
Breite
250 mm
Höhe
1350 mm
Tiefe
180 mm
Einbaubreite
250 mm
Einbauhöhe
1350 mm
Einbautiefe
180 mm