Technische Daten nach ETIM 7.0

Schaltschranksysteme (EG000011) / Tür/Bedientableau (Schaltschrank) (EC000747)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Tür (Schaltschrank) / Tür/Bedientableau (Schaltschrank) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])
Ausführung
Schutztür
Ausführung als Sichttür
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung
nein
Breite
520 mm
Höhe
920 mm
Tiefe
0 mm
EMV-Ausführung
nein
Werkstoff
Stahl
Ausführung der Oberfläche
pulverbeschichtet
Farbe
weiß
Schutzart (IP)
IP30
Schutzart (NEMA)