Technische Daten nach ETIM 6.0

Elektroverteiler-Systeme (inkl. Installationsverteiler) (EG000023) / Verteilerfeld für Installationsverteiler (EC000264)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Elektroverteiler-System (inkl. Installationsverteiler) / Verteilerfeld für Installationsverteiler (ecl@ss8.1-27-14-24-11 [ACN391008])
Höhe
1200 mm
Breite
250 mm
Tiefe
180 mm
Anzahl der DIN-Schienen
8
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene
12
Art der Abdeckung
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen
ja
Mit Abdeckung
ja
Montageplatte
nein