Lieferprogramm

Sortiment
Steuerschalter
Typkenner
TM
Grundfunktion
EIN-AUS-Schalter
mit schwarzem Knebel und Frontschild
Kontakte
3
Schutzart
Front IP30
Bauform
Verteilereinbau
000Z082
Schaltzeichen
115S009-2
Schaltwinkel
90 °
Schaltverhalten
rastend
mit 0-Stellung
Abwicklungsnummer
8292
Frontschild-Nr.
115K208
Frontschild
0-1
Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
3 kW
Bemessungsdauerstrom [Iu]
10 A
Hinweis zum Bemessungsdauerstrom Iu
Der Bemessungsdauerstrom Iu ist bei max. Querschnitt angegeben.
Anzahl Baueinheiten
2 Baueinheit(en)

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL
Steuerschalter nach IEC/EN 60947-5-1
Hilfsstromschalter nach IEC/EN 60947-5-1
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperaturoffen
-25 - +50 °C
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
4000 V AC
Einbaulage
Nach Bedarf
Strombahnen
elektrische KenngrößenBemessungsbetriebsspannung [Ue]
500 V AC
elektrische KenngrößenBemessungsdauerstrom [Iu]
10 A
elektrische KenngrößenHinweis zum Bemessungsdauerstrom Iu
Der Bemessungsdauerstrom Iu ist bei max. Querschnitt angegeben.
KurzschlussfestigkeitSchmelzsicherung
10 A gG/gL
Schaltvermögen
Sichere Trennung nach EN 61140Stromwärmeverlust pro Strombahn bei Ie
0.15 W
Sichere Trennung nach EN 61140Stromwärmeverlust pro Hilfsstrombahn bei Ie (AC-15/230 V)
0.15 W
Lebensdauer, mechanisch [Schaltspiele]
> 1 x 106
maximale Schalthäufigkeit [Schaltspiele/h]
1200
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
3 kW
Fehlschaltungssicherheit bei 24 V DC, 10 mA [Fehlerhäufigkeit]
< 10-5, < 1 Ausfall auf 100000 Schaltungen HF
Anschlussquerschnitte
ein- oder mehrdrähtig
1 x 1,5
2 x 1,5 mm2
feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
1 x 1,0
2 x 1,0 mm2
feindrähtig
1 x 1,5
2 x 1,5 mm2
Anschlussschraube
M2,5
Anzugsdrehmoment Anschlussschraube
0.4 Nm
Approbierte Leistungsdaten
StrombahnenBemessungsbetriebsspannung [Ue]
300 V AC
StrombahnenBemessungsdauerstrom max.HauptstrombahnenGeneral use
10 A
StrombahnenBemessungsdauerstrom max.HilfsstrombahnenGeneral Use [IU]
10 A
StrombahnenBemessungsdauerstrom max.HilfsstrombahnenPilot Duty
A 300
Schaltvermögenmaximale Motorleistung1-phasig120 V AC
0.33 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung1-phasig240 V AC
0.75 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung1-phasig277 V AC
0.75 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig120 V AC
0.75 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig240 V AC
1 HP
Anschlussquerschnitte ein- oder feindrähtig mit Aderendhülse
14 AWG
Anschlussquerschnitte Anschlussschraube
M2,5
Anschlussquerschnitte Anzugsdrehmoment
3.5 lb-in

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
10 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0.15 W
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
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Lasttrennschalter (EC000216)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Lastschalter, Lasttrennschalter, Steuerschalter / Lasttrennschalter (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])
Ausführung als Hauptschalter
nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung
nein
Ausführung als Wendeschalter
nein
Anzahl der Schalter
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC
500 V
Bemessungsbetriebsspannung
500 - 500 V
Bemessungsdauerstrom Iu
10 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V
6.6 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V
0 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
0 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw
0 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V
3 kW
Schaltleistung bei 400 V
0 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq
0 kA
Polzahl
3
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
0
Motorantrieb optional
nein
Motorantrieb integriert
nein
Spannungsauslöser optional
nein
Gerätebauart
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Bodenbefestigung
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral
nein
Geeignet für Verteilereinbau
ja
Geeignet für Zwischenbau
nein
Farbe des Betätigungselements
schwarz
Ausführung des Betätigungselements
kurzer Drehgriff
Verriegelbar
nein
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig
IP30
Schutzart (NEMA)
sonstige

Approbationen

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection
IEC: IP30; UL/CSA Type: –

Abmessungen

115X243
115X244
Schlüsselbetätigung