Lieferprogramm

Zubehör
Druckausgleichstopfen, -tüllen
Beschreibung
Belüftungstülle mit Filterscheibe
Einsatz unten oder seitlich am Gehäuse
Werkstoff
PE und PVC
verwendbar für
metrisch
verwendbar für
CS-...
Leitungseinführung
M25
Bohrungsdurchmesser
25,5 mm
Schutzart
bis zu IP50

Technische Daten

Allgemeines
Schutzart
bis zu IP50
Material
Werkstoff
PE und PVC
Farbe
Grau, RAL 7032 + weiß
Temperaturbeständig
0 °C - 60 °C, kurzzeitig bis ca. 80 °C
Chemische Beständigkeit
Beständig gegen: verdünnte nichtoxidierende Säuren, Laugen und Salze, Alkohole, aromatische und halogenierte Kohlenwasserstoffe, Netzmittel.
Spannungsrissgefahr
relativ hoch

Technische Daten nach ETIM 8.0

Einführungssysteme für Kabel/Leitungen (EG000009) / Durchführungstülle (EC000879)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Verbindungsmaterial / Durchführungstülle (ecl@ss10.0.1-27-14-44-21 [ADI139007])
Ausführung
geschlossen
Geeignet für Kabelverschraubung
nein
Kabeleinführung
rund
Anzahl der Kabel
1 - 1
Geeignet für Kabeldurchmesser
0 - 0 mm
Bohrungsdurchmesser
25.5 mm
Für Wandstärke
1 - 4.5 mm
Gewindemaß (metrisch)
25
Gewindemaß PG
0
Gesamtlänge
15 mm
Mit Zugentlastung
nein
Schrumpftechnik
nein
Winkelausführung
nein
Werkstoff
sonstige
Werkstoffgüte
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz
sonstige
Halogenfrei
nein
Farbe
grau
Gasdicht
nein
Feuerfest
nein
Wasserdicht
ja
Schutzart (IP)
sonstige
Einsatztemperatur
-5 - 40 °C

Abmessungen

4610DIM-21