Lieferprogramm

Sortiment
60-mm-System
Untersortiment
NH-Sicherungslasttrennschalter
Beschreibung
ohne Griffschutz
bohrungslose Montage
Funktion
zum Aufbau auf Sammelschienen
Anzahl der Pole
3-polig
Anschluss
Rahmenklemme 1.5…70 mm2
oben oder unten
Schienenmittenabstand
40
50
60 mm
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]
160 A
max. Sicherungseinsatz
500 V
160 A
690 V
100 A
Baugröße
NH00
verwendbar für
20 x 5/10
25 x 5/10
30 x 5/10
verwendbar für
Doppel-T-Profil

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
Typgeprüfte Schaltgerätekombinationen (TSK); IEC/EN 60439-1, VDE 0660 Teil 500
Typgeprüfte Schaltgerätekombinationen, zu deren Bedienung Laien Zutritt haben (IVL); IEC/EN 60439-3, VDE 0660 Teil 504
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947-3
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur
-25 - +55 °C
Umgebungstemperatur
-25 - +55
Aufstellungshöhe
max. 2000 m
Schienenmittenabstand
40
50
60 mm
Einbaulage
Vertikal oder horizontal
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Schutzart
IP20 (Betriebszustand)
IP10 (Frontdeckel geöffnet)
Berührungsschutz frontseitigBetriebszustand
IP20
Berührungsschutz frontseitigFrontdeckel geöffnet
IP10
Energie-Einspeiserichtung
nach Bedarf
Lebensdauer, mechanisch [Schaltspiele]
1700
Gewicht
0.93 kg
Strombahnen
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
690 V AC
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
440 V DC
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]
160 A
Bemessungsfrequenz [f]
40 - 60 Hz
bedingter Bemessungskurzschlussstrom AC [Iq]
50 kAeff
bedingter Bemessungskurzschlussstrom DC [Iq]
25 kAeff
Gebrauchskategorie AC-22BBemessungseinschaltvermögen
300 A
Gebrauchskategorie AC-22BBemessungsausschaltvermögen
300 A
Gebrauchskategorie DC-21BBemessungseinschaltvermögen
150 A
Gebrauchskategorie DC-21BBemessungsausschaltvermögen
150 A
Lebensdauer, elektrisch [Schaltspiele]
300
elektrisch
≧ 300 Schaltspiele
Lebensdauer, mechanisch [Schaltspiele]
1700
Verlustleistung bei Ith AC, ohne NH-SE
2.7 W
Verlustleistung bei Ith DC, ohne NH-SE
1.8 W
Bemessungsisolationsspannung [Ui]
750 V AC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
8 kV
Bemessungsisolationsspannung [Ui]
750 V
max. Sicherungseinsatz
Baugröße
NH00
maximaler Bemessungsstrom gL/gG
160 A
max. zulässige Verlustleistung NH-SE [Pv]
12 W
Anschlussquerschnitte
Rahmenklemmemehrdrähtig
1.5 - 70 mm2
RahmenklemmeCu-Band [Lamellenzahl x Breite x Dicke]
6 x 9 x 0.8 mm
RahmenklemmeAnzugsdrehmoment
2.6 Nm
RahmenklemmeCu-Band [Lamellenzahl x Breite x Dicke ]
6 x 9 x 0.8 mm
Hinweise

Sicherungseinsatz

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C

Technische Daten nach ETIM 6.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Sicherungslasttrennschalter (EC001040)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Lastschalter, Lasttrennschalter, Steuerschalter / Sicherungslasttrennschalter (ecl@ss8.1-27-37-14-01 [AKF058010])
Ausführung als Hauptschalter
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu
160 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V
64 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq
50 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw
50 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze
NH00
Polzahl
3
Mit Sicherungsüberwachung
nein
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung
nein
Geeignet für Frontbefestigung
nein
Geeignet für Sammelschienenaufbau
ja
Ausführung des Betätigungselements
Kipphebel
Position des Betätigungselements
vorne
Motorantrieb optional
nein
Motorantrieb integriert
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung
nein
Schutzart (IP), frontseitig
IP20

Abmessungen

4300DIM-292
4300DIM-293
Bohrmaße
4300DIM-294