223263 DILEM-01(230V50/60HZ)-GVP

Gamme de livraison

Gamme
Contacteurs
Application
Petits contacteurs pour moteurs et charges ohmiques
Autres appareils de la gamme
Contacteurs de puissance DILEM
Catégorie d'emploi
AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistances
AC-3/AC-3e : Moteurs à cage : démarrage, coupure des moteurs lancés
AC-4 : moteurs à cage (démarrage, freinage par contre-courant, inversion de marche, marche par à-coups)
0000SPC-571
Remarque
Compatible également avec les moteurs de classe d'efficacité IE3.
Également testé conformément à la norme AC-3e.
Raccordement
Bornes à vis
Description
avec contacts auxiliaires
Nombre de pôles
3
Courant assigné d’emploi
AC-3380 V 400 V [Ie]
9 A
AC-1Courant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hznuà 40 °C [Ith =Ie]
22 A
Puissance assignée d'emploi max. moteurs triphasés 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
2.2 kW
AC-3380 V 400 V [P]
4 kW
AC-3660 V 690 V [P]
4 kW
AC-4220 V 230 V [P]
1.5 kW
AC-4380 V 400 V [P]
3 kW
AC-4660 V 690 V [P]
3 kW
Nombre de contacts
O = contact à ouverture
1 O
Schéma
210S027
Utilisation avec
DILE…
Tension de commande
230 V 50/60 Hz
Type de courant AC/DC
avec bobine à courant alternatif

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
CEI/EN 60947, CSA, UL,
Longévité mécanique ; bobine 50/60 Hz [Manœuvres]
7 x 106
Longévité mécanique [manœuvres]
10 x 106
Fréquence de manœuvres max.mécanique
9000 man./h
Fréquence de manœuvres max.électrique (contacteurs sans relais de surcharge) [Cycles de manœuvres/h]
Voir courbes de détection
Résistance climatique
Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Température ambianteAppareil nu
-25 - +50 °C
Température ambianteAppareil sous enveloppe
- 25 - 40 °C
Température ambianteStockageTempérature ambiante Stockage min.
- 40 °C
Température ambianteStockageTempérature ambiante Stockage max.
+ 80 °C
Position de montage
quelconque, sauf verticale avec bornes A1/A2 en bas
Position de montage
230K003
Tenue aux chocs (IEC/EN 60068-2-27)Onde demi-sinusoïdale 10 msAppareil de base sans module de contacts auxiliairesContacts principaux contact F
10 g
Tenue aux chocs (IEC/EN 60068-2-27)Onde demi-sinusoïdale 10 msAppareil de base sans module de contacts auxiliairesContacts auxiliaires contact O/contact FContact à ouverture
10 g
Tenue aux chocs (IEC/EN 60068-2-27)Onde demi-sinusoïdale 10 msAppareil de base avec module de contacts auxiliairesContacts principaux contact FContact F
10 g
Tenue aux chocs (IEC/EN 60068-2-27)Onde demi-sinusoïdale 10 msAppareil de base avec module de contacts auxiliairesContacts auxiliaires contact F/contact O
20/20 g
Degré de protection
IP20
Capot de protection directs en cas d'actionnement vertical par l'avant (EN 50274)
Sécurité des doigts et du dos de la main assurée
Poids
0.17 kg
Sections raccordables pôles principaux et auxiliairesBornes à visConducteur à âme massive
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Sections raccordables pôles principaux et auxiliairesBornes à visConducteur souple avec embout
1 x (0,75 - 1,5)
2 x (0,75 - 1,5) mm2
Sections raccordables pôles principaux et auxiliairesBornes à visâme massive ou multibrins
18 - 14 AWG
Sections raccordables pôles principaux et auxiliairesBornes à visLongueur à dénuder
8 mm
Sections raccordables pôles principaux et auxiliairesBornes à visBoulons de raccordement
M3,5
Sections raccordables pôles principaux et auxiliairesBornes à visTournevis Pozidriv
2 taille
Sections raccordables pôles principaux et auxiliairesBornes à visTournevis pour vis à fente
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
Sections raccordables pôles principaux et auxiliairesBornes à visCouple de serrage max.
1.2 Nm
Circuits principaux
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
6000 V AC
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/3
Tension assignée d'isolement [Ui]
690 V AC
Tension assignée d'emploi [Ue]
690 V AC
Séparation sûre selon EN 61140entre bobine et contacts
300 V AC
Séparation sûre selon EN 61140entre les contacts
300 V AC
Pouvoir de fermeture (cos ϕ selon IEC/EN 60947)
110 A
Pouvoir de coupure 220 V 230 V
90 A
Pouvoir de coupure 380 V 400 V
90 A
Pouvoir de coupure 500 V
64 A
Pouvoir de coupure 660 V 690 V
42 A
Par fusible (calibre max.)Type « 2 », 500 V [gL/gG]
10 A
Par fusible (calibre max.)Type « 1 », 500 V [gL/gG]
20 A
Tension alternative
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hznuà 40 °C [Ith =Ie]
22 A
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hznuà 50 °C [Ith =Ie]
20 A
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hzsous enveloppe [Ith ]
16 A
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 HzRemarque
Sous température ambiante max. admissible
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel 1 pôleRemarque
Sous température ambiante max. admissible
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel 1 pôlenu [Ith ]
50 A
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel 1 pôlesous enveloppe [Ith ]
40 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 HzRemarque
À la température ambiante maximale autorisée (circuit ouvert)
Également testé conformément à la norme AC-3e.
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie ]
9 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz240 V [Ie ]
9 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
9 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz415 V [Ie ]
9 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz440 V [Ie ]
9 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz500 V [Ie ]
6.4 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie ]
4.8 A
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]220 V 230 V [P]
2.2 kW
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]240 V [P]
2.5 kW
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]380 V 400 V [P]
4 kW
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]415 V [P]
4.3 kW
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]440 V [P]
4.6 kW
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]500 V [P]
4 kW
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]660 V 690 V [P]
4 kW
AC-4Courant assigné d'emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 HzRemarque
Sous température ambiante max. admissible
AC-4Courant assigné d'emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie ]
6.6 A
AC-4Courant assigné d'emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz240 V [Ie ]
6.6 A
AC-4Courant assigné d'emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie ]
6.6 A
AC-4Courant assigné d'emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz415 V [Ie ]
6.6 A
AC-4Courant assigné d'emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz440 V [Ie ]
6.6 A
AC-4Courant assigné d'emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz500 V [Ie ]
5 A
AC-4Courant assigné d'emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie ]
3.4 A
AC-4Puissance assignée d'emploi [P]220 V 230 V [P]
1.5 kW
AC-4Puissance assignée d'emploi [P]240 V [P]
1.8 kW
AC-4Puissance assignée d'emploi [P]380 V 400 V [P]
3 kW
AC-4Puissance assignée d'emploi [P]415 V [P]
3.1 kW
AC-4Puissance assignée d'emploi [P]440 V [P]
3.3 kW
AC-4Puissance assignée d'emploi [P]500 V [P]
3 kW
AC-4Puissance assignée d'emploi [P]660 V 690 V [P]
3 kW
Tension continue
Courant assigné d'emploi ouvertDC-112 V [Ie ]
20 A
Courant assigné d'emploi ouvertDC-124 V [Ie ]
20 A
Courant assigné d'emploi ouvertDC-160 V [Ie ]
20 A
Courant assigné d'emploi ouvertDC-1110 V [Ie ]
20 A
Courant assigné d'emploi ouvertDC-1220 V [Ie ]
20 A
Circuits magnétiques
Plage de fonctionnementUtilisation CAbobine bifréquence 50/60 Hz [appel]
0.85 - 1.1 x Uc
ConsommationBobine à courant alternatifbobine bifréquence 50/60 Hz sous 50 Hz [appel]
30 VA
ConsommationBobine à courant alternatifbobine bifréquence 50/60 Hz sous 50 Hz [appel]
26 W
ConsommationBobine à courant alternatifBobine bifréquence 50/60 Hz sous 50 Hz [maintien]
5.4 VA
ConsommationBobine à courant alternatifBobine bifréquence 50/60 Hz sous 50 Hz [maintien]
1.8 W
ConsommationBobine à courant alternatifbobine bifréquence 50/60 Hz sous 60 Hz [appel]
29 VA
ConsommationBobine à courant alternatifbobine bifréquence 50/60 Hz sous 60 Hz [appel]
24 W
ConsommationBobine à courant alternatifbobine bifréquence 50/60 Hz sous 60 Hz [maintien]
3.9 VA
ConsommationBobine à courant alternatifbobine bifréquence 50/60 Hz sous 60 Hz [maintien]
1.8 W
Facteur de marche
100 % FM
Temps de commutation à 100 % UcContact FTemps de fermetureTemps de fermeture min.
14 ms
Temps de commutation à 100 % UcContact FTemps de fermetureTemps de fermeture max.
21 ms
Temps de commutation à 100 % UcContact FTemps d’ouvertureTemps d'ouverture min.
8 ms
Temps de commutation à 100 % UcContact FTemps d’ouvertureTemps d'ouverture max.
18 ms
Temps de commutation à 100 % UcContact FTemps de fermeture avec contacts auxiliaires frontaux
45 ms
Temps de commutation à 100 % UcDémarreurs­inverseursTemps d'inversion à 110 % UcTemps d'inversion min.
16 ms
Temps de commutation à 100 % UcDémarreurs­inverseursTemps d'inversion à 110 % UcTemps d'inversion max.
21 ms
Temps de commutation à 100 % UcDémarreurs­inverseursDurée d’arc sous 690 V AC
12 ms
Pertes par effet Joule (3 ou 4 pôles)
sous Ith, 50 °C
5.9 W
avec Ie en AC-3/400 V
1.2 W
Impédance par phase
9.18 mΩ
Contacts auxiliaires
Contacts liés positivement selon EN 60947-5-1 Annexe L, y compris sur les modules de contacts auxiliaires
Oui
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp ]
6000 V AC
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/3
Tension assignée d'isolement [Ui ]
690 V AC
Tension assignée d’emploi [Ue ]
600 V AC
Séparation sûre selon EN 61140entre la bobine et les contacts auxiliaires
300 V AC
Séparation sûre selon EN 61140et entre les contacts auxiliaires eux-mêmes
300 V AC
Courant assigné d'emploiAC-15220 V 240 V [Ie ]
6 A
Courant assigné d'emploiAC-15380 V 415 V [Ie ]
3 A
Courant assigné d'emploiAC-15500 V [Ie]
1.5 A
Courant assigné d'emploiDC L/R ≦ 15 msPôles en série :1 [24 V]
2.5 A
Courant assigné d'emploiDC L/R ≦ 15 msPôles en série :2 [60 V]
2.5 A
Courant assigné d'emploiDC L/R ≦ 15 msPôles en série :3 [100 V]
1.5 A
Courant assigné d'emploiDC L/R ≦ 15 msPôles en série :3 [220 V]
0.5 A
Courant thermique conventionnel [Ith ]
10 A
Fiabilité des contacts [Taux de défaillances]
< 10-8, < 1 défaut sur 100 millions de manœuvres
(sous Ue = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA) λ
Longévité de l'appareil sous Ue = 240 VAC-15 [manœuvres]
0.2 x 106
Longévité de l'appareil sous Ue = 240 VDCL/R = 50 ms : 2 contacts en série sous Ie = 0.5 A. [manœuvres]
0.15 x 106
Longévité de l'appareil sous Ue = 240 VDCRemarque
Conditions d'enclenchement et de coupure en DC-13, L/R constant selon indications
Tenue aux courts-circuits sans soudurePar disjoncteur (calibre max.)Protection contre les courts-circuits uniquement
PKZM0-4
Tenue aux courts-circuits sans soudurePar fusible (calibre max.)500 V
6 A gG/gL
Tenue aux courts-circuits sans soudurePar fusible (calibre max.)500 V
10 A rapide
Pertes par effet Joule sous Ith par circuit
1.1 W
Caractéristiques électriques homologuées
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés200 V208 V
2 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés230 V240 V
3 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés460 V480 V
5 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés575 V600 V
5 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximalemonophasés115 V120 V
0.5 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximalemonophasés230 V240 V
1.5 HP
Pouvoir de coupureUtilisation générale
15 A
Contacts auxiliairesPilot DutyAvec bobine AC
A600
Contacts auxiliairesPilot DutyAvec bobine DC
P300
Contacts auxiliairesGeneral UseAC
600 V
Contacts auxiliairesGeneral UseAC
10 A
Contacts auxiliairesGeneral UseDC
250 V
Contacts auxiliairesGeneral UseDC
0.5 A
Short Circuit Current RatingValeur nominale de baseCourant nominal de court-circuit (SCCR)
5 kA
Short Circuit Current RatingValeur nominale de baseFusible max.
45 A

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
9 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0.4 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
1.2 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
1.8 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+50 °C
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
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Contacteur de puissance pour courant alternatif (EC000066)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Contacteur (BT) / Contacteur de puissance (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
230 - 230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
230 - 230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0 - 0 V
type de tension d'actionnement
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
22 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
9 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 400 V
4 kW
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
6.6 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
3 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA
3.7 kW
adapté à un montage sur rail
non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
type de raccordement du circuit principal
borne à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3

Homologations

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Courbes caractéristiques

210O006
Equipements complémentaires
1 : Relais thermiques
2 : Modules de protection
3 : Modules de contacts auxiliaires
Enveloppe entièrement isolée
Courbe caractéristique
2100DIA-7
Moteurs à cage
Conditions d'emploi
Enclenchement : à l'arrêt
Coupure : moteur lancé
Caractéristiques électriques
Enclenchement : jusqu'à 6 x courant assigné moteur
Coupure : jusqu'à 1 x courant assigné moteur
Catégorie d'emploi
100 % AC-3
Exemples d'utilisation
Compresseurs
Ascenseurs
Malaxeurs
Pompes
Escaliers roulants
Mélangeurs
Ventilateur
Bandes transporteuses
Centrifugeuses
Volets
Elévateurs à godets
Climatisation
Fonctions générales sur machines-outils
Courbe caractéristique
2100DIA-8
Service intensif
Moteurs à cage
Conditions d'emploi
Marche par à-coups, freinage par contre-courant, inversion brutale
Caractéristiques électriques
Enclenchement : jusqu'à 6 x courant assigné moteur
Coupure : jusqu'à 6 x courant assigné moteur
Catégorie d'emploi
100 % AC-4
Exemples d'utilisation
Machines d'imprimerie
Machines à tréfiler
Centrifugeuses
Fonctions spéciales sur machines-outils
Courbe caractéristique
210U038
Récepteurs autres que les moteurs, tripolaires, tétrapolaires
Conditions d'emploi
Charges non inductives ou faiblement inductives
Caractéristiques électriques
Enclenchement : 1 x courant assigné
Coupure :1 x courant assigné
Catégorie d'emploi
100 % AC-1
Exemples d'utilisation
Chauffage
Courbe caractéristique
210U039
Service temporaire tripolaire
Temps de pause entre deux charges : 15 minutes

Encombrements

210X011
210X007
2DILE-… + MVDILE + …DILE
2DILE-…-G + MVDILE + …DILE
210X007
2DILE-… + MVDILE + …DILE
2DILE-…-G + MVDILE + …DILE
210X005
2DILE-… + MVDILE
2DILE-…-G + MVDILE