Программа поставок

Основная функция дополнительного оснащения
Корпус для поверхностного монтажа
корпус
пластик
с винтами из нержавеющей стали
Места установки
12 Число
Класс защиты
IP66
Цвет
116C062
Значение RAL
RAL 7035
Цвет
Нижняя часть корпуса, чёрная
Подключение к SmartWire-DT
нет
Применяемое для
12 x ⌀ 22,5
Применяемое для
Кнопки (с подсветкой)
Селекторные переключатели (с подсветкой)
Кнопки с ключом
Индикатор
кнопки управляемого/аварийного останова с желтой этикеткой

Технические характеристики

Общая информация
Класс защиты
IP66
Температура окружающей средыразомкнут
-25 - +70 °C
Ввод проводки запрессованныйЦоколь
2 x 32/25 Количество x M…
Ввод проводки запрессованныйСтраницы
2 x 20
4 x 32/25 Количество x M…
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
По запросу
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Enclosure for control circuit devices (EC000200)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Housing for command and alarm devices (ecl@ss10.0.1-27-37-12-05 [AKF023014])
Number of command positions
12
Construction type housing
Surface mounting housing
Material housing
Plastic
Material quality housing
Other
Diameter openings
22.5 mm
Colour housing cover
Grey
Degree of protection (IP)
IP66
Degree of protection (NEMA)
4X
Width
160 mm
Height
240 mm
Depth
125 mm

Апробации

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Размеры

116X119