Lieferprogramm

Sortiment
Steuerschalter
Typkenner
T5B
Grundfunktion
Polumschalter
mit schwarzem Knebel und Frontschild
Kontakte
6
Schutzart
IP65
000Z083
Bauform
Aufbau
000Z078
Schaltzeichen
1150SWI-163
Schaltfunktion
2 Drehzahlen
Schaltwinkel
60 °
Schaltverhalten
rastend
mit 0-Stellung
Abwicklungsnummer
7
Frontschild-Nr.
115K004
Frontschild
2-0-1
Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
30 kW
Bemessungsdauerstrom [Iu]
63 A
Hinweis zum Bemessungsdauerstrom Iu
Der Bemessungsdauerstrom Iu ist bei max. Querschnitt angegeben.
Anzahl Baueinheiten
3 Baueinheit(en)

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL
Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperaturgekapselt
-25 - +40 °C
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
6000 V AC
Schockfestigkeit
15 g
Einbaulage
Nach Bedarf
Strombahnen
elektrische KenngrößenBemessungsbetriebsspannung [Ue]
690 V AC
elektrische KenngrößenBemessungsdauerstrom [Iu]
63 A
elektrische KenngrößenHinweis zum Bemessungsdauerstrom Iu
Der Bemessungsdauerstrom Iu ist bei max. Querschnitt angegeben.
Belastbarkeit bei Aussetzbetrieb, Klasse 12AB 25 % ED
2 x Ie
Belastbarkeit bei Aussetzbetrieb, Klasse 12AB 40 % ED
1.6 x Ie
Belastbarkeit bei Aussetzbetrieb, Klasse 12AB 60 % ED
1.3 x Ie
KurzschlussfestigkeitSchmelzsicherung
80 A gG/gL
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (1-s-Strom) [Icw]
1300 Aeff
Hinweis zur Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw
1-Sekunden-Strom
Bedingter Kurzschlussstrom [Iq]
2 kA
Schaltvermögen
Bemessungseinschaltvermögen cos ϕ nach IEC 60947-3
800 A
Bemessungsausschaltvermögen cos ϕ nach IEC 60947-3230 V
520 A
Bemessungsausschaltvermögen cos ϕ nach IEC 60947-3400/415 V
600 A
Bemessungsausschaltvermögen cos ϕ nach IEC 60947-3500 V
480 A
Bemessungsausschaltvermögen cos ϕ nach IEC 60947-3690 V
340 A
Sichere Trennung nach EN 61140zwischen den Kontakten
440 V AC
Sichere Trennung nach EN 61140Stromwärmeverlust pro Strombahn bei Ie
4.5 W
Sichere Trennung nach EN 61140Stromwärmeverlust pro Hilfsstrombahn bei Ie (AC-15/230 V)
4.5 W
Lebensdauer, mechanisch [Schaltspiele]
> 0.5 x 106
maximale Schalthäufigkeit [Schaltspiele/h]
1200
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]220 V 230 V [P]
15 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]230 V Stern-Dreieck [P]
18.5 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]400 V 415 V [P]
22 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]400 V Stern-Dreieck [P]
30 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]500 V [P]
22 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]500 V Stern-Dreieck [P]
37 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]690 V [P]
15 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]690 V Stern-Dreieck [P]
22 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter230 V [Ie]
51 A
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter230 V Stern-Dreieck [Ie]
63 A
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter400V 415 V [Ie]
41 A
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter400 V Stern-Dreieck [Ie]
63 A
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter500 V [Ie]
33 A
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter500 V Stern-Dreieck [Ie]
57.2 A
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter690 V [Ie]
17 A
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter690 V Stern-Dreieck [Ie]
29.4 A
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz [P]230 V [P]
18.5 kW
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
30 kW
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
22 kW
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
22 kW
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsstrom Motorschalter230 V [Ie]
63 A
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsstrom Motorschalter400 V 415 V [Ie]
63 A
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsstrom Motorschalter500 V [Ie]
33 A
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsstrom Motorschalter690 V [Ie]
23.8 A
GleichspannungDC-1, Lastschalter L/R = 1 msBemessungsbetriebsstrom [Ie]
63 A
GleichspannungDC-1, Lastschalter L/R = 1 msSpannung pro in Reihe geschalteten Kontakt
60 V
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms
24 VBemessungsbetriebsstrom [Ie]
50 A
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms
24 VKontakte
1 Anzahl
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms
48 VBemessungsbetriebsstrom [Ie]
50 A
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms
48 VKontakte
2 Anzahl
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms
60 VBemessungsbetriebsstrom [Ie]
50 A
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms
60 VKontakte
3 Anzahl
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms
120 VBemessungsbetriebsstrom [Ie]
25 A
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms
120 VKontakte
3 Anzahl
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms
240 VBemessungsbetriebsstrom [Ie]
20 A
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms
240 VKontakte
6 Anzahl
GleichspannungDC-13, Steuerschalter L/R = 50 msBemessungsbetriebsstrom [Ie]
25 A
GleichspannungDC-13, Steuerschalter L/R = 50 msSpannung pro in Reihe geschaltetem Kontakt
24 V
Fehlschaltungssicherheit bei 24 V DC, 10 mA [Fehlerhäufigkeit]
< 10-5, < 1 Ausfall auf 100000 Schaltungen HF
Anschlussquerschnitte
ein- oder mehrdrähtig
1 x (2,5 - 35)
2 x (2,5 - 16) mm2
feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
1 x (1 - 25)
2 x (1.5 - 10) mm2
Anschlussschraube
M6
Anzugsdrehmoment Anschlussschraube
4 Nm
Sicherheitstechnische Kenngrößen
Hinweise
B10d Werte nach EN ISO 13849-1, Tabelle C1
Approbierte Leistungsdaten
StrombahnenBemessungsbetriebsspannung [Ue]
600 V AC
StrombahnenBemessungsdauerstrom max.HauptstrombahnenGeneral use
63 A
Schaltvermögenmaximale Motorleistung1-phasig120 V AC
3 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung1-phasig200 V AC
7.5 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung1-phasig240 V AC
10 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig200 V AC
15 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig240 V AC
15 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig480 V AC
40 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig600 V AC
40 HP
Short Circuit Current RatingHigh fault rating
10 kA
Short Circuit Current Ratingmax. Fuse
100, Class J A
Anschlussquerschnitte ein- oder feindrähtig mit Aderendhülse
12 - 4 AWG
Anschlussquerschnitte Anschlussschraube
M6
Anschlussquerschnitte Anzugsdrehmoment
35.4 lb-in

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
63 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
4.5 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+40 °C
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
UV-Widerstand nur in Verbindung mit Schutzschild.
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
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Lastschalter (EC001105)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Lastschalter, Lasttrennschalter, Steuerschalter / Lastschalter (ecl@ss10.0.1-27-37-14-05 [AKF062013])
Ausführung
Polumschalter
Polzahl
3
Mit Nullstellung
ja
Mit Rückzug in Nullstellung
nein
Bemessungsdauerstrom Iu
63 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V
41 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
22 kW
Schutzart (IP), frontseitig
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig
12
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
0
Geeignet für Bodenbefestigung
ja
Geeignet für Frontbefestigung
nein
Geeignet für Verteilereinbau
nein
Geeignet für Zwischenbau
nein
Komplettgerät im Gehäuse
ja
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements
kurzer Drehgriff
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss

Approbationen

Product Standards
UL 60947-4-1;CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-07
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
Yes, additional labeling according to UL on the enclosure in combination with "+NA-I4" (105868)
Suitable for
Branch circuits, suitable as motor disconnect
Degree of Protection
IEC: IP65; UL/CSA Type 1, 12

Abmessungen

115X394