Leveringsprogram

Sortiment
Motorvernbryter PKZM4 til 65 A
Grunnfunksjon
Motorvern
0000SPC-571
Merknader
Passer også til motorer med virkningsgradsklasse IE3.
Tilkoblingsteknikk
Skrueklemmer
Koblingssymboler
121S003
maks. nominell driftseffekt
AC-3220 V 230 V 240 V [P]
17 kW
AC-3380 V 400 V 415 V [P]
30 kW
AC-3440 V [P]
37 kW
AC-3500 V [P]
37 kW
AC-3660 V 690 V [P]
55 kW
Kontinuerlig målestrøm [Iu]
58 A
Innstillingsområde
Overlast-utløser [Ir]
50 - 58 A
Kortslutnings-utløser [Irm]maks. [Irm]
899 A
Faseutfallsømfintlighet
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 del 102
Eksplosjonsvern (i samsvar med ATEX 94/9/EF)
 PTB 10, ATEX 3012, Ex II(2) G
Følg håndbok MN03402002Z-DE/EN.
Merknader
Overlastutløser: utløserklasse 10 A
Kan sneppes på IEC/EN 60715-hatteskinne med 7,5 eller 15 mm høyde.

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660,UL, CSA
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
OmgivelsestemperaturLagring
- 40 - 80 °C
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +55 °C
Omgivelsestemperaturinnkapslet
- 25 - 40 °C
Monteringsposisjon
1210DRW-68
Energi-innmatingsretning
etter ønske
KapslingsklasseEnhet
IP20
Kapslingsklassekoblingsklemmer
IP00
Berøringsvern ved loddrett aktivering forfra (EN 50274)
finger- og håndtrykksikker
Motstand mot mekanisk støt, halvsinusformet støt 10 ms etter IEC 60068-2-27
15 g
Monteringshøyde
maks. 2000 m
Klemmekapasitet nettkabelSkrueklemmerentrådet
1 x (0.75 - 16)
2 x (0.75 - 16) mm2
Klemmekapasitet nettkabelSkrueklemmerFleksibel med klemring til DIN 46228
1 x (0.75 - 35)
2 x (0.75 - 25) mm2
Klemmekapasitet nettkabelSkrueklemmerFast eller flertrådet
14 - 1 AWG
Klemmekapasitet nettkabelSkrueklemmerAvisoleringslengde
14 mm
Tiltrekkingsmoment for klemmeskruerHovedleder
3.3 Nm
Hoverstrømbaner
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
6000 V AC
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Måledriftsspenning [Ue]
690 V AC
Nominell konstantstrøm = nominell strøm [Iu = Ie]
58 A
Nominell frekvens [f]
40 - 60 Hz
Strømvarmetap (3-polet ved driftstemperatur)
28,2 W
Impedans per pol
2 mΩ
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
0.03 x 106
Levetid, elektrisk ved (AC-3 ved 400 V)Levetid, elektrisk [Bryteroperasjoner]
> 0.03 x 106
maks. bryterhyppighet
40 S/h
KortslutningsstyrkeDCKortslutningsstyrke
60 kA
KortslutningsstyrkeDCMerknader
opptil 250 V
Motorens koblingsevneAC-3 (opptil 690V)
58 A
Motorens koblingsevneDC-5 (opptil 250V)
58 (3 kontakter i serie) A
Utløserenhet
temperaturkompensasjonetter IEC/EN 60947, VDE 0660
- 5…40 °C
temperaturkompensasjonDriftsområde
- 25…55 °C
Temperaturkompensasjon, restfeil for T >40 ºC
≦ 0.25 %/K
Innstillingsområde overlastutløser
0.6 - 1 x Iu
kortslutningsfraslag
Basisenhet, fast: 15,5 x Iu
Kortslutningsutløsertoleranse
± 20%
Faseutfallsømfintlighet
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 del 102
Godkjente ytelsesdata
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase460 V
480 V
40 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase575 V
600 V
50 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-fase230 V
240 V
10 Hk
Kortslutnings-merkestrøm, type E240 V
50 kA
Kortslutnings-merkestrøm, type E480 Y / 277 V
50 kA
Kortslutnings-merkestrøm, type ETilbehør påkrevet
BK50/3-PKZ4-E
Kortslutnings-merkestrøm, Gruppevern600 V High FaultSCCR (sikring)
42 kA
Kortslutnings-merkestrøm, Gruppevern600 V High FaultMaks. sikring
600 A
Kortslutnings-merkestrøm, Gruppevern600 V High FaultSCCR (CB)
42 kA
Kortslutnings-merkestrøm, Gruppevern600 V High Faultmaks. CB
600 A

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
58 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
9.4 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
28.2 W
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
+55 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Motorvernbryter (EC000074)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Motor protection circuit-breaker (ecl@ss10.0.1-27-37-04-01 [AGZ529016])
Innstillingsområde for overlastutløser
50 - 58
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser
899 - 899
Med termisk vern
Nei
Fasebruddsensitiv
Ja
Utløserteknikk
Termomagnetisk
Nominell driftsspenning
690 - 690
Nominell kontinuerlig strøm Iu
58
Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V
17
Nominell effekt ved AC-3, 400V
30
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
Utførelse av betjeningselement
Dreieknapp
Apparatkonstruksjon
Innbyggingsapparat, fastmontert
Med integrert hjelpekontakt
Nei
Med integrert underspenningsutløser
Nei
Antall poler
3
Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm lcu ved 400 V AC
50
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Høyde
140
Bredde
55
Dybde
160

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuit: Manual type E if used with terminal, or suitable for group installations

Karakteristikker

1210CON-21
Tilleggsutstyr
1: Standard hjelpekontakt
2 Hjelpekontakt med utløserindikasjon
3 Arbeidsstrømutløsere, underspenningsutløsinger
Karakteristikk
1210DIA-7
Utløsingsegenskaper motorbeskyttelsesbryter PKZM4 -...
1: Minimumsnivå, 3-faset
2: Maksimumsnivå, 3-faset
3: Minimumsmarkør, 2-faset
4: Høyeste markør, 2-faset
Karakteristikk
121U029
Gjennomløpsstrøm
Karakteristikk
121U028
① 1 half-cycle
Gjennomløpsenergi

Dimensjoner

1210DIM-29
121X073
PKZM4-… +AK-PKZ0