Dodavatelský program

Sortiment
jednofázové transformátory pro řídicí obvody ST
Základní funkce
jednofázové transformátory pro řídicí obvody STN
jmenovité vstupní napětí
230 ± 5 % V
Jmenovité výstupní napětí
24 V
Jmenovitý výkon
0.4 kVA
Krátkodobý výkon
0.62 kVA
Schéma připojení / obsazení kontaktů
3900SPC-1
Cu factor
1,10 kg

Technická data

Všeobecně
StandardyKonstruováno a zkoušeno podle
IEC/EN 61558-2-2
VDE 0570 část 2-2
StandardyPoužitelný do
ČSN EN 60204-1, ÖVE-EN 13
VDE 0113, VDE 0100 část 410
Okolní teplota
-25 - 40
Charakteristiky
Připojovací svorky
● (< 115 A)
připojovací vlaječky
● (> 115 A)
Třída izolace
B
Jmenovitá frekvence
50 - 60 Hz
Napojení primární
± 5 %
Stupeň krytí
IP00
Samostatná vinutí
úplně vakuově napuštěný
jmenovitá délka sepnutí
100 % ED
Elektrická charakteristika
Upozornění
Pro hodnoty ztráty při běhu naprázdno, ztráty při zkratu, zkratového napětí a účinnosti platí: všechny údaje se vztahují na teplotu 20 °C
Celková hmotnost
4.2 kg
Ztráty naprázdno
12 W
Ztráty při zkratu
27 W
Zkratové napětí
5.3 %
Účinnost
0.92

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
39 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+40 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / One-phase control transformer (EC002486)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Transformátor, prevodník, cívka / Rídící transformátor / Jednofázový vzduchový transformátor (ecl@ss10.0.1-27-03-13-02 [AAB620015])
Built as safety transformer
No
Built as isolating transformer
No
Built as energy saving transformer
No
Primary voltage 1
230 - 230 V
Primary voltage 2
0 - 0 V
Primary voltage 3
0 - 0 V
Primary voltage 4
0 - 0 V
Primary voltage 5
0 - 0 V
Primary voltage 6
0 - 0 V
Primary voltage 7
0 - 0 V
Primary voltage 8
0 - 0 V
Primary voltage 9
0 - 0 V
Primary voltage 10
0 - 0 V
Secondary voltage 1
24 - 24 V
Secondary voltage 2
0 - 0 V
Secondary voltage 3
0 - 0 V
Secondary voltage 4
0 - 0 V
Secondary voltage 5
0 - 0 V
Secondary voltage 6
0 - 0 V
Secondary voltage 7
0 - 0 V
Secondary voltage 8
0 - 0 V
Secondary voltage 9
0 - 0 V
Secondary voltage 10
0 - 0 V
Rated apparent power
400 VA
Type of insulation material acc. IEC 85
B
Short-circuit-proof
No
Relative short circuit voltage
5.3 %
Width
121 mm
Height
131 mm
Depth
88 mm
Degree of protection (IP)
IP00
Ring core
No
Suitable for mounting on PCB
No
Modular version
No
Conductor material
Copper

aprobace,

Product Standards
UL 506; UL5085-1; UL 5085-2; CSA-C22.2 No. 66; CSA-C22.2 No. 66.1-06; CSA-C22.2 No. 66.2-06; IEC/EN 61558-2-2; CE marking
UL File No.
E167225
UL Category Control No.
XPTQ2, XPTQ8
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
North America Certification
UL recognized, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
IEC: IP00, UL/CSA Type: -

Rozměry

390X063
① Připojovací vlaječky
② maximální požadavek na prostor
③ u STN0,06-02 uzemňovací přívod dolů