Lieferprogramm
Sortiment
Zusatzausrüstung
Zubehör
Drehstromschienenblock
berührungssicher, kurzschlussfest, Ue = 690 V, Iu = 128 A
für PKZM4 mit je einem Hilfsschalter bzw. Ausgelöstmelder rechts angebaut
für PKZM4 mit je einem Hilfsschalter bzw. Ausgelöstmelder rechts angebaut
verwendbar für
Drehstromschienenblock PKZ4
Schutzschalter
2 Anzahl
Länge
119 mm
Teilungsmaß
55 + 9 mm
Technische Daten
Hauptstrombahnen
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
6000 V AC
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
690 V AC
Bemessungsdauerstrom [Iu]
128 A
Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
128 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
2 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
6 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C
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
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Phasenschiene (EC000215)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Komponente für Niederspannungs-Schalttechnik / Phasenschiene (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])
Anzahl der Phasen
3
Polzahl
3
Geeignet für Anzahl Geräte
2
Teilungsmaß
64 mm
Querschnitt
0 mm²
Länge
117 mm
Breite in Teilungseinheiten
6.61
Bemessungsdauerstrom Iu
128 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Stift
Isoliert
ja
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq
0 kA
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw
0 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter
nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter
nein
Farbe
schwarz
Approbationen
Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-06
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
-
Asset
-
Asset
-
(Web)
-
Asset
-
Asset
-
Asset
-
Asset
-
Asset
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center