Program dostaw

Asortyment
Akcesoria
Akcesoria
Blok mostków trójfazowych
do PKZM4 bez zamontowanego po boku modułu wyłącznika pomocniczego ani wyzwalacza napięcia
zabezpieczenie przed dotykaniem, odporność zwarciowa, Ue = 690 V, Iu = 128 A
Stosowane do
Blok mostków trójfazowych PKZ4
Wyłącznik
4 Ilość
Długość
220 mm
Podziałka
55 mm

Dane Techniczne

Główne tory prądowe
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
6000 V AC
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
690 V AC
Pomiarowy prąd stały [Iu]
128 A

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
128 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
3.2 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
9.6 W
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
+55 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Phase busbar (EC000215)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Komponent do rozdzielnicy niskiego napięcia / Phase busbar (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])
Liczba faz
3
Liczba biegunów
3
Suitable for number of devices
4
Module width
55
Przekrój
0
Długość
205
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12.22
Rated permanent current Iu
128
Rodzaj połączenia elektrycznego
Pin/sztyft
Z izolacją
Tak
Znamionowe napięcie udarowe
6
Conditioned rated short-circuit current Iq
0
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690
Rated short-time withstand current lcw
0
Suitable for devices with N-conductor
Nie
Suitable for devices with auxiliary switch
Nie
Kolor
Czarny

Aprobaty

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-06
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No