Delivery program

Assortiment
Toebehoren
Toebehoren
Draaistroomrailblok
Voor PKZM4 zonder hulpcontact of spanningsafschakelspoel aan de zijkant aangebouwd
Aanrakingsveilig, kortsluitvast, Ue = 690 V, Iu = 128 A
Toepasbaar voor
Draaistroomrailblok PKZ4
Beveiligingsschakelaar
4 aantal
Lengte
220 mm
moduulmaat
55 mm

Technical data

Hoofdstroombanen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
6000 V AC
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
690 V AC
nominale continu stroom [Iu ]
128 A

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
128 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
3.2 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
9.6 W
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
+55 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Kamrail (EC000215)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Phase busbar (ecl@ss13-27-37-13-06 [ACN992016])
Aantal fasen
3
Aantal polen
3
Geschikt voor aantal apparaten
4
Delingsmaat
55 mm
Doorsnede
0 mm²
Lengte
205 mm
In te korten op maat
No
Breedte in module-eenheden
12.22
Nom. continustroom Iu
128 A
Uitvoering elektrische aansluiting
Pen
Geïsoleerd
Yes
Toegekende stootspanning
6 kV
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
0 kA
Max. nom. bedrijfsspanning Ue
690 V
Toegelaten korte-duur stroom Icw
0 kA
Geschikt voor apparaten met nulgeleider
No
Geschikt voor apparaten met hulpschakelaar
No
Kleur
Zwart

Approvals

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-06
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No