Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
Tilbehør
Trefase-fordelingsskinne
for PKZM4 uten sidemontert hjelpekontakt eller shunt-utløser
berøringssikker, kortslutningssikker, Ue = 690 V, Iu = 128 A
kan brukes for
Vekselstrømskinneblokk PKZ4
Vernebryter
4 Antall
Lengde
220 mm
Enhetens bredde
55 mm

Tekniske data

Hoverstrømbaner
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
6000 V AC
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Måledriftsspenning [Ue]
690 V AC
Kontinuerlig målestrøm [Iu]
128 A

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
128 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
3.2 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
9.6 W
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
+55 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Faseskinne (EC000215)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Phase busbar (ecl@ss13-27-37-13-06 [ACN992016])
Antall faser
3
Antall poler
3
Egnet for antall enheter
4
Fordelingsmåling
55
Tverrsnitt
0
Lengde
205
Kan kuttes i størrelse
No
Bredde i antall modulmellomrom
12.22
Nominell kontinuerlig strøm Iu
128
Type strømtilkobling
Stift
Isolert
Yes
Type merkespenning
6
Betinget nominell kortslutningstrøm lq
0
Maks nominell driftsspenning Ue
690
Nominell korttids-strømfasthet lcw
0
Egnet for enheter med N-leder
No
Egnet for enheter med hjelpekontakt
No
Farge
Svart

Godkjenninger

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-06
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No