Dodavatelský program

Sortiment
Příslušenství
Příslušenství
Třífázový propojovací systém
Pro PKZM4 bez bočního namontovaného pomocného kontaktu nebo napěťové spouště
chráněné proti doteku, odolné proti zkratu, Ue = 690 V, Iu = 128 A
Použitelné pro
Třífázový propojovací systém PKZ4
Jistič
4 Počet
Délka
220 mm
Rozteč
55 mm

Technická data

Hlavní dráhy vodičů
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
6000 V AC
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Jmenovité provozní napětí [Ue]
690 V AC
Jmenovitý trvalý proud [Iu]
128 A

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
128 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
3.2 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
9.6 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+55 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Phase busbar (EC000215)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Phase busbar (ecl@ss13-27-37-13-06 [ACN992016])
Number of phases
3
Number of poles
3
Suitable for number of devices
4
Module width
55 mm
Cross section
0 mm²
Length
205 mm
Can be cut to size
No
Width in number of modular spacings
12.22
Rated permanent current Iu
128 A
Type of electric connection
Pin
Insulated
Yes
Rated surge voltage
6 kV
Conditioned rated short-circuit current Iq
0 kA
Max. rated operation voltage Ue
690 V
Rated short-time withstand current lcw
0 kA
Suitable for devices with N-conductor
No
Suitable for devices with auxiliary switch
No
Colour
Black

aprobace,

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-06
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No