220221 B3.0/3-PKZ4
Draaistroomrailblok, voor 3 PKZ4
Alternate Catalog No.
XTPAXCLKA3D
Draaistroomrailblok 3 polig voor voeding van 3 PKZM4-... zonder aan zijkant aangebouwd hulpcontact en storingsmelder of spanningsafschakelspoel, verlengbaar door gedraaide montage, lengte 165mm, aanrakingsveilig, ue = 690 V, iu = 128 A
Leveringsprogramma
Assortiment
Toebehoren
Toebehoren
Draaistroomrailblok
Aanrakingsveilig, kortsluitvast, Ue = 690 V, Iu = 128 A
Voor PKZM4 zonder hulpcontact of spanningsafschakelspoel aan de zijkant aangebouwd
Voor PKZM4 zonder hulpcontact of spanningsafschakelspoel aan de zijkant aangebouwd
Toepasbaar voor
Draaistroomrailblok PKZ4
Beveiligingsschakelaar
3 aantal
Lengte
165 mm
moduulmaat
55 mm
Technische gegevens
Hoofdstroombanen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp
]
6000 V AC
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
nominale bedrijfsspanning [Ue
]
690 V AC
nominale continu stroom [Iu
]
128 A
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
128 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
2.6 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
7.8 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Kamrail (EC000215)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Component voor laagspannings-schakeltechniek / Phase busbar (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])
Aantal fasen
3
Aantal polen
3
Geschikt voor aantal apparaten
3
Delingsmaat
55 mm
Doorsnede
0 mm²
Lengte
151 mm
Breedte in module-eenheden
9.17
Nom. continustroom Iu
128 A
Uitvoering elektrische aansluiting
Pen
Geïsoleerd
Ja
Toegekende stootspanning
6 kV
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
0 kA
Max. nom. bedrijfsspanning Ue
690 V
Toegelaten korte-duur stroom Icw
0 kA
Geschikt voor apparaten met nulgeleider
Nee
Geschikt voor apparaten met hulpschakelaar
Nee
Kleur
Zwart
-
(Web)
-
Activa
-
Activa
-
Activa
-
Activa
-
Activa
-
Activa
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center