Leveringsprogram
Sortiment
Tilleggsutstyr
Tilbehør
Trefase-fordelingsskinne
berøringssikker, kortslutningssikker, Ue = 690 V, Iu = 128 A
for PKZM4 uten sidemontert hjelpekontakt eller shunt-utløser
for PKZM4 uten sidemontert hjelpekontakt eller shunt-utløser
kan brukes for
Vekselstrømskinneblokk PKZ4
Vernebryter
3 Antall
Lengde
165 mm
Enhetens bredde
55 mm
Tekniske data
Hoverstrømbaner
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
6000 V AC
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Måledriftsspenning [Ue]
690 V AC
Kontinuerlig målestrøm [Iu]
128 A
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
128 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
2.6 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
7.8 W
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
+55 °C
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
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Faseskinne (EC000215)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Phase busbar (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])
Antall faser
3
Antall poler
3
Egnet for antall enheter
3
Fordelingsmåling
55
Tverrsnitt
0
Lengde
151
Bredde i antall modulmellomrom
9.17
Nominell kontinuerlig strøm Iu
128
Type strømtilkobling
Stift
Isolert
Ja
Type merkespenning
6
Betinget nominell kortslutningstrøm lq
0
Maks nominell driftsspenning Ue
690
Nominell korttids-strømfasthet lcw
0
Egnet for enheter med N-leder
Nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt
Nei
Farge
Svart
-
(Web)
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center