220221 B3.0/3-PKZ4
Třífázový propojovací systém, pro 3 PKZ4
Alternate Catalog No.
XTPAXCLKA3D
Třífázový propojovací systém 3pólový k napájení 3 PKZM4-... bez po straně namontovaného pomocného spínače nebo hlásiče reakce., s možností prodloužení při otočené montáži, délka 165 mm, chráněný proti doteku, Ue = 690 V, iu = 128 A
Dodavatelský program
Sortiment
Příslušenství
Příslušenství
Třífázový propojovací systém
chráněné proti doteku, odolné proti zkratu, Ue = 690 V, Iu = 128 A
Pro PKZM4 bez bočního namontovaného pomocného kontaktu nebo napěťové spouště
Pro PKZM4 bez bočního namontovaného pomocného kontaktu nebo napěťové spouště
Použitelné pro
Třífázový propojovací systém PKZ4
Jistič
3 Počet
Délka
165 mm
Rozteč
55 mm
Technická data
Hlavní dráhy vodičů
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
6000 V AC
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Jmenovité provozní napětí [Ue]
690 V AC
Jmenovitý trvalý proud [Iu]
128 A
Ověření návrhu podle ČSN EN 61439
Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
128 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
2.6 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
7.8 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+55 °C
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
Technická data podle ETIM 8.0
Low-voltage industrial components (EG000017) / Phase busbar (EC000215)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Komponenta pro nízkonapetovou spínací techniku / Phase busbar (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])
Number of phases
3
Number of poles
3
Suitable for number of devices
3
Module width
55 mm
Cross section
0 mm²
Length
151 mm
Width in number of modular spacings
9.17
Rated permanent current Iu
128 A
Type of electric connection
Pin
Insulated
Yes
Rated surge voltage
6 kV
Conditioned rated short-circuit current Iq
0 kA
Max. rated operation voltage Ue
690 V
Rated short-time withstand current lcw
0 kA
Suitable for devices with N-conductor
No
Suitable for devices with auxiliary switch
No
Colour
Black
-
(Web)
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center