Программа поставок

Принадлежности
комплект реверсивного подключения
Описание
Подключение главных проводников для реверсивной сборки
Применяемое для
DILEEM (+MVDILEM)
DILEM12 (+MVDILEM)
DILEM (+MVDILEM)
указания
В комплект электрической блокировки входят следующие кабели:
Q11: A1 - Q12: 21
Q11: 21 - Q12: A1
Q11: A2 - Q12: A2
Для использования с релейной защитой двигателя, моноблочное исполнение.

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
22 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0.7 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
2.1 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+50 °C
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for low-voltage switch technology (EC002498)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Component for low-voltage switching technology / Component for low-voltage switch technology (accessories) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])
Type of accessory
Connecting bridge

Апробации

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV7
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-06
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No