Leveringsprogram

Tilbehør
Vendekablingssett
Beskrivelse
Hovedstrømkabling for vendekombinasjoner
kan brukes for
DILEEM (+MVDILEM)
DILEM12 (+MVDILEM)
DILEM (+MVDILEM)
Merknader
Følgende styrekabler er integrert i tillegg til elektrisk forrigling:
Q11: A1 - Q12: 21
Q11: 21 - Q12: A1
Q11: A2 - Q12: A2
For bruk med motorvernrelé, enkeltmontering.

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
22 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0.7 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
2.1 W
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
+50 °C
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
Startapparater (EG000017) / Tilbehør for lavspening brytersystemer (EC002498)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Component for low-voltage switch technology (accessories) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])
Type tilbehør/reservedel
Bro

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV7
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-06
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No