Программа поставок

Основная функция
Дополнительное оснащение
Принадлежности
общая информация
Ассортимент
Компактная распределительная панель KLV
Плоский распределитель BF

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Component for installation (switchgear cabinet) (EC002620)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Шкафы, стойки, корпуса, пульты для электротехнического оборудования / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for installation (electrical cabinet) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
Model
Other
Suitable for enclosure building width
92 mm
Suitable for enclosure building height
9 mm
Suitable for enclosure building depth
7 mm
Width
92 mm
Height
9 mm
Depth
7 mm
Max. load capacity
0 kg
Material
Metal
Colour
Other
RAL-number
0