219657 CI-K2-PKZ0-GV
Kunststof kasten, voor PKZ0, +draaigreep, roodgeel
Kunststof kast voor PKZM0 met voorijlend hulpcontact +draaigreep, zwart/grijs, beschermingsgraad IP65, glasvezelversterkt polycarbonaat, onderkast RAL 9005, zwart/bovenkast RAL 7035, lichtgrijs, metrische voorgeperste gaten, boven, onder en in de achterwand, kabeldoorsteekmembraan, stuurkabeldoorvoer
Delivery program
Assortiment
Toebehoren
Subassortiment
Opbouwkast
Toebehoren
Kunststof kasten voor PKZ
Met zwart-grijze draaigreep
beschermingsgraad
IP65
Toepasbaar voor
PKZM0-… und VHI
+NHI oder AGM
+U oder A
+L (2 units)
Kan niet worden gebruikt in combinatie met PKZM0-…-SPI32, PKZM0-…-PI
+NHI oder AGM
+U oder A
+L (2 units)
Kan niet worden gebruikt in combinatie met PKZM0-…-SPI32, PKZM0-…-PI
aanwijzingen
Met geïntegreerde N- en PE-klem.
Boven en onder in elke behuizing 2 metrische M25 voorgeperste kabelinvoeren.
Extra kabelinvoermembraan als kabeldoorvoerwartel: 2 x in de achterwand en 1 x aan de onderzijde.
Boven en onder in elke behuizing 2 metrische M25 voorgeperste kabelinvoeren.
Extra kabelinvoermembraan als kabeldoorvoerwartel: 2 x in de achterwand en 1 x aan de onderzijde.
Design verification as per IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
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
12.5 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
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
Op aanvraag
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Schakelaarkast leeg (EC000712)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Component voor laagspannings-schakeltechniek / Lege behuizing voor schakelapparaten (ecl@ss10.0.1-27-37-13-01 [AKN343014])
Materiaal behuizing
Kunststof
Breedte
100 mm
Hoogte
180 mm
Diepte
132 mm
Met transparant deksel
Nee
Geschikt voor noodstop
Nee
Uitvoering
Opbouw
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Beschermingsgraad (NEMA)
Overig
-
(Web)
-
Activa
-
Activa
-
Activa
-
Activa
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center