Dodavatelský program

Sortiment
Příslušenství
Dílčí sortiment
Skříňky pro povrchovou montáž
Příslušenství
Izolované kryty pro PKZ
s černo-šedou ovládací pákou
Stupeň krytí
IP 65
Použitelné pro
PKZM0-… und VHI
+NHI oder AGM
+U oder A
+L (2 jednotky)
Nelze použít s PKZM0-…-SPI32, PKZM0-…-PI
Poznámky
Se zabudovanou svorkou N a PE.
V každém případě 2 metrické výřezy kabelové průchodky M25 nahoře a dole.
Další membrána vkládání kabelů jako ucpávka kabelové průchodky: 2 ks v zadní stěně a 1 ks ve dnu.

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
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
12.5 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+70 °C
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
na vyžádání
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
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Empty enclosure for switchgear (EC000712)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Komponenta pro nízkonapetovou spínací techniku / Prázdný kryt pro spínací zarízení (ecl@ss10.0.1-27-37-13-01 [AKN343014])
Material housing
Plastic
Width
100 mm
Height
180 mm
Depth
132 mm
With transparent cover
No
Suitable for emergency stop
No
Model
Surface mounting
Degree of protection (IP)
IP65
Degree of protection (NEMA)
Other