Dodavatelský program

Sortiment
Příslušenství
Dílčí sortiment
Skříňky pro povrchovou montáž
Příslušenství
Izolované kryty pro PKZ
s červenožlutou ovládací pákou pro použití jako spínač pro NOUZOVÉ VYPNUTÍ podle EN 60204
Stupeň krytí
IP 65
Použitelné pro
Nelze použít s PKZM0-…-SPI32, PKZM0-…-PI
+L-PKZ0 (2 jednotky)
+NHI-E
+U oder A
+NHI oder AGM
PKZM0-…
Poznámky
Další membrána vkládání kabelů jako ucpávka kabelové průchodky: 2 ks v zadní stěně a 1 ks ve dnu.
V každém případě 2 metrické výřezy kabelové průchodky M25 nahoře a dole.
Se zabudovanou svorkou N a PE.

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
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
12.5 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+70 °C
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
na vyžádání
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Empty enclosure for switchgear (EC000712)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Empty housing for switch devices (ecl@ss13-27-37-13-01 [AKN343019])
Housing material
Plastic
Width
100 mm
Height
180 mm
Depth
132 mm
With transparent cover
No
Suitable for emergency stop
Yes
Model
Surface mounting
Degree of protection (IP)
IP65
Degree of protection (NEMA)
Other

aprobace,

Specially designed for North America
No