Программа поставок

Ассортимент
Дополнительное оснащение
Подассортимент
Корпус для поверхностного монтажа
Принадлежности
Изолированный корпус для PKZ
Крышка с отверстием под размер колпачка
Класс защиты
IP41 при вертикальном монтаже
IP40 для наклона на 90° влево/вправо
Применяемое для
PKZM0-…
+NHI oder AGM
+U oder A
+NHI-E
+L-PKZ0 (2 units)
Cannot be used with PKZM0-…-SPI32, PKZM0-…-PI
при заказе с базовым устройством
указания
Со встроенными клеммами N и PE.
В каждом случае 2 выпрессовки под кабельные вводы M25 сверху и снизу.
Дополнительная мембрана для вставки кабеля в качестве кабельного ввода: 2 в задней стенке и 1 в нижней части.

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
0 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
10 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+70 °C
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
По запросу
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Empty enclosure for switchgear (EC000712)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Component for low-voltage switching technology / Empty housing for switch devices (ecl@ss10.0.1-27-37-13-01 [AKN343014])
Material housing
Plastic
Width
100 mm
Height
160 mm
Depth
104 mm
With transparent cover
No
Suitable for emergency stop
No
Model
Surface mounting
Degree of protection (IP)
IP40
Degree of protection (NEMA)
Other

Апробации

Specially designed for North America
No

Размеры

121X089
121X019