Leveringsprogramma

Assortiment
Toebehoren
Subassortiment
Opbouwkast
Toebehoren
Kunststof kasten voor PKZ
Deksel met uitsparing in kapmaat
beschermingsgraad
IP41 bij loodrechte montage
IP40 voor 90° links/rechts kantelen
Toepasbaar voor
PKZM0-…
+NHI oder AGM
+U oder A
+NHI-E
+L-PKZ0 (2 units)
Kan niet worden gebruikt in combinatie met PKZM0-…-SPI32, PKZM0-…-PI
bij bestelling met basiscomponent
aanwijzingen
Met geïntegreerde N- en PE-klem.
Boven en onder in elke behuizing 2 metrische M25 voorgeperste kabelinvoeren.
Extra kabelinvoermembraan als kabeldoorvoerwartel: 2 x in de achterwand en 1 x aan de onderzijde.

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
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
10 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
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
Op aanvraag
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Schakelaarkast leeg (EC000712)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Component voor laagspannings-schakeltechniek / Lege behuizing voor schakelapparaten (ecl@ss10.0.1-27-37-13-01 [AKN343014])
Materiaal behuizing
Kunststof
Breedte
100 Millimeter
Hoogte
160 Millimeter
Diepte
104 Millimeter
Met transparant deksel
Nee
Geschikt voor noodstop
Nee
Uitvoering
Opbouw
Beschermingsgraad (IP)
IP40
Beschermingsgraad (NEMA)
Overig

Goedkeuringen

Specially designed for North America
No

Afmetingen

121X089
121X019