Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
Undersortiment
Monteringsskap
Tilbehør
Isolert kapsling for PKZ
Deksel med utsparing i kappemål
Kapslingsklasse
IP41 ved loddrett montering
IP40 for å vippe 90° venstre/høyre
kan brukes for
PKZM0-…
+NHI oder AGM
+U oder A
+NHI-E
+L-PKZ0 (2 enheter)
Kan ikke brukes med PKZM0-…-SPI32, PKZM0-…-PI
ved ordre sammen med basisenhet
Merknader
Med integrert N- og PE-klemme.
I hvert tilfelle 2 metriske M25-kabelinngangsutsparinger i topp og bunn.
Ekstra kabelinnføringsmembran som kabelinnføringsmuffe: 2 x i bakvegg og 1 x nederst.

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
10 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
På forespørsel
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
Tekniske data etter ETIM 7.0

Startapparater (EG000017) / Tomt kabinett for DIN-skinnemateriell (EC000712)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Empty housing for switch devices (ecl@ss10.0.1-27-37-13-01 [AKN343014])
Kapslingsmateriale
Kunststoff
Bredde
100 Millimeter
Høyde
160 Millimeter
Dybde
104 Millimeter
Med gjennomsiktig deksel
Nei
Egnet for nødstopp
Nei
Modell / utførelse
Montering
Beskyttelsesklasse IP
IP40
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre

Godkjenninger

Specially designed for North America
No

Dimensjoner

121X089
121X019