Dodavatelský program

Sortiment
Příslušenství
Dílčí sortiment
Skříňky pro povrchovou montáž
Příslušenství
Izolované kryty pro PKZ
Kryt s vybráním se standardním rozměrem
Stupeň krytí
IP41 při svislé montáži
IP40 pro naklápění o 90° doleva / doprava
Použitelné pro
PKZM0-…
+NHI oder AGM
+U oder A
+NHI-E
+L-PKZ0 (2 jednotky)
Nelze použít s PKZM0-…-SPI32, PKZM0-…-PI
při objednávce se základním přístrojem
Poznámky
Se zabudovanou svorkou N a PE.
V každém případě 2 metrické výřezy kabelové průchodky M25 nahoře a dole.
Další membrána vkládání kabelů jako ucpávka kabelové průchodky: 2 ks v zadní stěně a 1 ks ve dnu.

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
10 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+70 °C
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
na vyžádání
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
Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Empty enclosure for switchgear (EC000712)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Komponenta pro nízkonapetovou spínací techniku / Prázdný kryt pro spínací zarízení (ecl@ss10.0.1-27-37-13-01 [AKN343014])
Material housing
Plastic
Width
100 mm
Height
160 mm
Depth
104 mm
With transparent cover
No
Suitable for emergency stop
No
Model
Surface mounting
Degree of protection (IP)
IP40
Degree of protection (NEMA)
Other

aprobace,

Specially designed for North America
No

Rozměry

121X089
121X019