Technische Daten nach ETIM 8.0

Elektroverteiler-Systeme (inkl. Installationsverteiler) (EG000023) / Zähler-Leergehäuse (EC000248)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Elektroverteiler-System (inkl. Installationsverteiler) / Zähler-Leergehäuse (ecl@ss10.0.1-27-14-24-10 [ACN389011])
Montageart
Aufbau
Werkstoff
Stahlblech
Einbautiefe
0 mm
Schutzart (IP)
IP31
Schutzart (NEMA)
Höhe
225 mm
Breite
1300 mm
Tiefe
1400 mm
Mit Tragschiene
nein
Mit Klappdeckel
ja