Dati tecnici secondo ETIM 7.0
sistemi di distribuzione elettrica (inclusi distributori per impianti) (EG000023) / cassetta vuota per contatore (EC000248)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Piccolo Distributore D¦Installazione / Unequipped meter cabinet (ecl@ss10.0.1-27-14-24-10 [ACN389011])
tipo di montaggio
struttura
materiale
lamiera d’acciaio
profondità di incasso
0 mm
grado di protezione (IP)
IP31
tipo di protezione (NEMA)
altezza
1400 mm
larghezza
550 mm
profondità
225 mm
con guida portante
no
con coperchio a cerniera
sì
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center